TPD6F002-Q1EVM

TPD6F002-Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPD6F002-Q1EVM には、TPD6F002-Q1 が 2 個搭載されています。1 個の TPD6F002-Q1 (U1) は 4 個の SMA (J1 ~ J4) コネクタを搭載しているため、ベクトル ネットワーク アナライザで 4 ポート分析を実行できます。1 個の TPD6F002-Q1 (U2) は、保護ピンに ESD を打撃するためのテスト ポイントで構成されており、ESD テスト時にオシロスコープで J5 を使用してクランプ波形をキャプチャするようにも構成されています。

特長
  • IEC61000-4-2 準拠テスト
  • 4 ポート s パラメータ分析
  • ESD イベント時の静電放電 (ESD) クランプ波形
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPD6F002-Q1EVM — TPD6F002-Q1 6 チャネル EMI フィルタ、LCD ディスプレイ/キーパッド・アプリケーション用、評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPD6F002-Q1EVM — TPD6F002-Q1 6 チャネル EMI フィルタ、LCD ディスプレイ/キーパッド・アプリケーション用、評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPD6F002QEVM User's Guide 2014/12/16
証明書 TPD6F002-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ