TPS12S24FQ1EVM
TPS12S24F-Q1 評価基板
TPS12S24FQ1EVM
概要
TPS12SxxF 評価基板 (EVM) は、テキサス インスツルメンツのスマート ヒューズ ハイサイド スイッチ コントローラ製品ラインアップの機能を評価するのに役立ちます。評価基板は、TPS12S13F、TPS12S23F、TPS12S14F、TPS12S24F の各バリアントと組み合わせて使用するように設計されています。単一のホスト評価基板で、機能の異なるさまざまなハイサイド スイッチとコントローラに使用できます。
この評価基板は高度な構成が可能になる設計を採用していますが、DNP 値の追加やデータシートで指定されている構成以外の変更を行う場合は、TI による事前の検証が必要です。極端な変更はサポートされておらず、パフォーマンスを検証できない場合があります。
特長
- TPS12SxxF-Q1 ファミリ互換の EVM ボードデザイン
- TM4C123GH6 32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン:ホスト PC から接続側のハイサイド スイッチ ドーターカードへの USB-SPI 変換ホストとして使用
- 9 ピンの Cortex-M JTAG ポートにより、TM4C123 に対してファームウェアのプログラムとデバッグを実行可能
- TLV766 500mA、16V リニア レギュレータにより、ハイサイド スイッチ コントローラの VDD に 3.3V 電源レールを供給
- テスト ポイント:フルアクセス可能なテスト ポイントとヘッダを備え、SPI ライン、障害信号、電源レールに包括的にアクセス
スマート eFuse ハイサイド スイッチ
TPS12S24FQ1EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
購入と開発の開始
評価ボード
TPS12S24FQ1EVM — TPS12S24F-Q1 評価基板
TPS12S24FQ1EVM — TPS12S24F-Q1 評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
HSSC-SMART-GUI — Configuration tool for the TPS12SxxF EVM and TI's smart fuse high-side switches and controllers
サポート対象の製品とハードウェア
製品
スマート eFuse ハイサイド スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
HSSC-SMART-GUI — Configuration tool for the TPS12SxxF EVM and TI's smart fuse high-side switches and controllers
Configuration tool for the TPS12SxxF EVM and TI's smart fuse high-side switches and controllers
製品
スマート eFuse ハイサイド スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Release of TI Smart Fuse Configurator tool that configures and controls TI smart fuse line of high-side switches and controllers.
認証
TPS12S24FQ1EVM-DOC-CERT — TPS12S24FQ1EVM EU 適合宣言 (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
TPS12S24FQ1EVM-DOC-CERT — TPS12S24FQ1EVM EU 適合宣言 (DoC)
資料
DoC EU RoHS TPS12S24FQ1EVM
リリース情報
RoHS for TPS12S24FQ1EVM
最新情報
- First Revision for RoHS document
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS12S24F-Q1 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2026/09/28 |