TPS12S24F-Q1
- AEC-Q100 車載グレード 1 温度認定済み
- 3.5V~70V の入力範囲 (絶対最大定格 80V)
- SPI 制御デュアル チャネル スマート ハイサイド スイッチ コントローラ
- 低消費電力モード時の低 IQ = 40µA
- デュアル ゲート ドライブ: GATEx: 0.5A ソースおよび 2A シンク
-
最大 780mA の連続負荷電流に対応可能な内蔵バイパス スイッチ
- Limphome モード搭載のユーザー プログラマブル EEPROM
- 容量性負荷を駆動するための SPI 設定可能モード
- 設定可能な負荷ウェイクアップ スレッショルドと FLT/WAKE 通知を使用した、低消費電力モードからアクティブ モードへの高速移行 (7.5µs)
- 高精度なアナログ電流モニタ出力 (VIMONx): ±2% (30mV VSNS)
- 堅牢な保護機能を内蔵:
-
プログラム可能な Bi-I2T ワイヤ ハーネス保護
- 調整可能な Bi-SCP (短絡) 保護
- NTC ベースの外部 FET 過熱保護
-
外付け FET で調整可能な VDS 過電圧保護
- コントローラ過熱警告
- –65V までの逆バッテリ イベントに対する保護
- バッテリまたはグランドの喪失時に使用できる自動シャットオフ機能
- 調整可能な低電圧ロックアウトおよび過電圧保護
-
- 内蔵 ADC を備えたデジタル センス出力は、以下を測定するように設定可能です。
- 双方向負荷電流センス
-
入力および出力電源電圧
- 外部 FET 温度
-
コントローラ温度
-
外部 FET のドレイン ソース間電圧
- SPI インターフェイスを介した故障診断、および FLT/WAKE ピンによる故障通知を提供
- オープン負荷、バッテリへの短絡、または FET 短絡の検出
TPS12S24F-Q1 は、保護および診断機能を備えた低 IQ のスマート デュアル ハイサイド ドライバのファミリです。動作電圧範囲が 3.5V~70V と広く、絶対最大定格が 80V のため、12V、24V、48V の車載用システムの設計に適しています。
0.5A のソース電流および 2A のシンク電流に対応する二つのゲート ドライバ (GATEx) を内蔵しています。低消費電力モードでは、内蔵の低消費電力パスがオンに維持され、メイン FET はオフとなり、IQ は 35µA (標準値) です。負荷電流が設定可能な負荷ウェイクアップ スレッショルドを超えると、デバイスはメイン FET (GATEx) をオンにして自動的にアクティブ モードへ移行し、マイコンへのウェイクアップ通知として FLT/WAKE を Low にアサートします。さらに、このデバイスには SPI 経由で設定可能な各種容量性負荷充電モードも搭載されています。
診断機能には、外付け RSNS 抵抗、出力電圧、入力電圧、FET 温度検出、コントローラ温度、FET VDS 検出を使用した可変で双方向の I2T ベースの過電流および短絡保護を備えたデジタル双方向電流を、SPI シリアル インターフェイスで読み取ることで、外部 FET および負荷の障害を診断できます。
TPS12S24F-Q1 は、30 ピン VQFN パッケージで供給されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS12S24F-Q1 80V、低 IQ、低消費電力モード、負荷ウェイクアップ、I2T、 SPI、および診断機能搭載の車載デュアル ハイサイド スイッチ コントローラ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/03 | |
| 製品概要 | TPS12S24F-Q1: TI’s Flagship High-Side Switch Controller | PDF | HTML | 2026/08/21 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS12S24FQ1EVM — TPS12S24F-Q1 評価基板
TPS12SxxF 評価基板 (EVM) は、テキサス インスツルメンツのスマート ヒューズ ハイサイド スイッチ コントローラ製品ラインアップの機能を評価するのに役立ちます。評価基板は、TPS12S13F、TPS12S23F、TPS12S14F、TPS12S24F の各バリアントと組み合わせて使用するように設計されています。単一のホスト評価基板で、機能の異なるさまざまなハイサイド スイッチとコントローラに使用できます。
この評価基板は高度な構成が可能になる設計を採用していますが、DNP 値の追加やデータシートで指定されている構成以外の変更を行う場合は、TI (...)
HSSC-SMART-GUI — Configuration tool for the TPS12SxxF EVM and TI's smart fuse high-side switches and controllers
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UNKNOWN (RHB) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。