TPS2066CEVM-293
TPS2066C 評価モジュール、2 チャネル、電流制限、パワー・ディストリビューション・スイッチ
TPS2066CEVM-293
概要
The Texas Instruments TPS2066CEVM-293 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2066C Dual Channel, Current-Limited, Power-Distribution Switch (D package). The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
特長
- Dual-Channel Power Distribution Switch (1.0A)
- Jumper for the device enable input
- Screw jack type input and output connectors
- Fixed constant-current limit thresholds
- Accurate ± 25% current-limit tolerance
- Fast over-current response: 2 µs (typ.)
- 70-mΩ(typ.) High-Side N-channel MOSFET
- Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
- Output discharge when disabled
- Reverse current blocking
- Built-in soft start
- Thermal protection
- ON/OFF control (Enable)
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS2066CEVM-293 — TPS2066C 評価モジュール、2 チャネル、電流制限、パワー・ディストリビューション・スイッチ
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS2066CEVM-293 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Two-Channel, Power-Distribution Switch EVM (Rev. A) | 2012年 6月 1日 |