TPS22913CEVM-656

TPS22913C 超小型、低 RON、2A シングルチャネル・ロード・スイッチの評価モジュール

TPS22913CEVM-656

ご注文はこちら

概要

The TPS22913CEVM-656 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS29913C Single Channel Load Switch. The EVM allows the user to apply different input voltages (1.4V-5.5V) under different loading conditions (0-2A) to the TPS22913C. Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM. Different input and output capacitors can be evaluated as well.

特長
  • Ultra Small CSP-4 package 0.9mm*0.9mm, 0.5mm pitch
  • Input Voltage Range: 1.4V to 5.5V
  • Low ON-Resistance
  • 2-A Maximum Continuous Switch Current
  • Low Threshold Control Input
  • Controlled slew-rate options
  • Under-Voltage Lock Out
  • Quick Output Discharge Transistor
  • Reverse Current Protection
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22913CEVM-656 — TPS22913C 超小型、低 RON、2A シングルチャネル・ロード・スイッチの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS22913CEVM-656 TPS22913C 超小型、低 RON、2A シングルチャネル・ロード・スイッチの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22910-13 EVM User's Guide (Rev. A) 2012/01/09
証明書 TPS22913CEVM-656 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02