TPS23881B1EVM-034

TPS23881B1EVM-034

ご注文はこちら

概要

TPS23881B1EVM-034 は、TPS23881 の評価に使用できる、24 ポート (48 チャネル) のドーターカードです。この IC は、4 ペアの Type-4、8 チャネル PoE (Power-over-Ethernet) PSE (給電側機器) であり、200mΩ のセンス抵抗を搭載しています。このドーターカードは、キャンパス スイッチや分岐スイッチ、またネットワーク ビデオ レコーダーなど、ポート数の多いアプリケーションで使用する TPS23881 を対象にして、評価回路やリファレンス回路を実現します。

特長
  • 24 ポート PoE PSE システム、48 ポートまで拡張可能
  • 構成可能な GUI とホスト インターフェイスを採用したフレキシビリティの高いシステム
  • マルチポート パワー マネージメント
  • IEEE 802.3bt 準拠
  • 複数電源
  • レガシー PD のサポート
給電側機器
TPS23881B — 自律モード搭載、Type-4、4 ペア、8 チャネル PoE PSE (給電側機器) コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS23881B1EVM-034 — TPS23881B ドーターカード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS23881B1EVM-034 — TPS23881B ドーターカード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
設計ガイド マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (4 ペア) 電源装置の リファレンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/10
証明書 TPS23881B1EVM-034 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/09/04

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
PSEM0MCUDAUEVM-018 — 24 ポート IEEE 802.3bt 対応 PSE システム向け MSPM0 MCU ドータカード USB2ANY — USB2ANY インターフェイス アダプタ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ