PSEM0MCUDAUEVM-018
24 ポート IEEE 802.3bt 対応 PSE システム向け MSPM0 MCU ドータカード
PSEM0MCUDAUEVM-018
概要
このリファレンス デザインは、24 ポート PSE システムの評価モジュールで、ハードウェア キット、システム ファームウェアのイメージ、およびシステム ファームウェアの GUI が含まれています。本ハードウェア キットは、マザーボード (PSEMTHR24EVM-081)、MSP430 ドータカード (PSEMCUDAUEVM-082) または MSPM0 ドータカード (PSEM0DAUEVM-018)、および PSE ドータカード (TPS23881EVM-083) で構成されています。システム (ハードウェアおよびソフトウェアの両方) を評価するには、USB2ANY アダプタおよび MSP-FET アダプタも必要です。本ガイドは、マルチポート PoE システム向けに新しい MSPM0G1107 MCU を用いたハードウェア設計を反映するよう改訂されています。
特長
- オンボード電力モニタリング
- 24 個の 4 ペア ポート システムに対応し、48 ポート システムまで拡張可能
- 柔軟性の高いシステムで GUI を構成可能、ホスト インターフェイスも選択可能 (I2C または UART)
- マルチポート パワー マネージメント
- 複数の電源に対応
- 従来の給電デバイス (PD) をサポート
汎用マイコン
購入と開発の開始
評価ボード
PSEM0DAUEVM-018 — MSPM0 MCU daughtercard for 24-port IEEE 802.3bt-ready PSE system
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PSEM0DAUEVM-018 — MSPM0 MCU daughtercard for 24-port IEEE 802.3bt-ready PSE system
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
設計ファイル
TIDA032A.PDF (1453 KB)
SLVUBN3D.PDF (1334 KB)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計ガイド | 24-Port (2 pair) Power Sourcing Equipment Ref Design for Multiport Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2026/11/04 | |||
| 設計ガイド | 24-Port (4 Pair) Power Sourcing Equipment Reference Design for Multiport Applications (Rev. D) | PDF | HTML | 2026/11/04 | |||
| 証明書 | PSEM0DAUEVM-018 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/09/04 |