TPS2421-2EVM-03

TPS2421-2 ホットスワップ・コントローラ評価モジュール

TPS2421-2EVM-03

ご注文はこちら

概要

TPS2421-2EVM-03 は、MOSFET を内蔵したホット・スワップ・コントローラである TPS2421-2 を使用する、3V ~ 18V 対応の基板です。電源投入時に、突入電流を制限し、MOSFET を保護する目的で、出力側の電力を制限します。過電流の状態が発生した場合、このコントローラは負荷に供給する電力を高速で遮断し、負荷のステータスを示す信号を伝送します。動作電流、障害電流、障害タイマに関する設定値は、ハードウェアでプログラマブル (設定可能)

特長
  • 3V ~ 18V で動作
  • 突入電流を制御
  • 高速サーキット・ブレーカ制御
  • ハードウェア・プログラマブル (設定可能)
  • LED ステータス・ディスプレイ
  • 1 個のスライド・スイッチを使用してイネーブル信号を制御
  • TPS2421-2 の下に位置する領域で、内部グランドに接続した複数のビアと、銅箔の流し込みを組み合わせ、PowerPad (放熱用パッド) 採用パッケージを最大限に活用
  • 入力過電圧保護向けのトランソーブ (Transorb、transient voltage absorb、過渡電圧吸収) をオンボード実装
  • 電源オンのまま負荷を取り外した場合でも、出力側のコモン・ダイオードが負のスパイクを抑制
  • 出力電流の読み出し値に対応する IMON 電圧はプログラマブル (設定可能) であり、0.31 V/A に事前設定済み
  • 回路動作を監視するための複数のテスト・ポイントが利用可能
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS2421-2 サーマル シャットダウン機能搭載、3V ~ 20V、33mΩ、1.8 ~ 5.5A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS2421-2EVM-03 — TPS2421-2 ホットスワップ・コントローラ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS2421-2EVM-03 TPS2421-2 ホットスワップ・コントローラ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS2420, TPS2421-1, TPS2421-2 2009/01/06
証明書 TPS2421-2EVM-03 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS2420EVM-01 TPS2420 ホットスワップ・コントローラ評価モジュール TPS2421-1EVM-02 TPS2421-1 ホットスワップ・コントローラ評価モジュール