TPS25869Q1EVM-163

TPS25869-Q1 USB Type-A + USB Type-C® 充電ポート コントローラの評価基板

TPS25869Q1EVM-163

ご注文はこちら

概要

TPS25869-Q1 は、統合型の USB 充電ポート ソリューションであり、最大 5.6A を供給する能力のある DC/DC 同期コンバータや、USB バッテリ充電 (BC) 1.2 と USB Type-C® の各ポートを実装することを目的とする統合型の検出機能と制御機能、さらに障害 (故障) インジケータと個別の EN (イネーブル) 制御機能を搭載しています。

特長
  • 5.5V ~ 26V (40V の絶対最大定格) の入力電圧範囲、電流モード制御の DC/DC コンバータ
  • 障害インジケータ
  • USB バッテリ充電仕様 (BC) Rev. 1.2 と USB Type-C Rev. 1.3 に準拠
  • NTC 機能による熱管理機能
  • ユーザー プログラマブルな VBUS 電流制限と内部の VCONN 電流制限機能
  • AEC-Q100:
    • 温度グレード 1
    • HBM と CDM の ESD
USB-C コントローラ
TPS25862-Q1 負荷減少機能と USB オン / オフ制御機能搭載、2.2MHz、USB Type-C® + Type-A、デュアル充電ポート コントローラ TPS25869-Q1 負荷減少機能と USB オン / オフ制御機能搭載、USB Type-C® + Type-A、デュアル充電ポート コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25869Q1EVM-163 — TPS25869-Q1 evaluation module for USB Type-A + USB Type-C® charging ports controller

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS25869Q1EVM-163 TPS25869-Q1 evaluation module for USB Type-A + USB Type-C® charging ports controller

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25869-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2021/08/05
証明書 TPS25869Q1EVM-163 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/08/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ