TPS2592ALEVM-531
TPS2592AL 12-V eFuse 評価基板
TPS2592ALEVM-531
概要
The Texas Instruments TPS2592ALEVM-531 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2592 eFuse with Integrated Blocking FET Driver. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
特長
- 4.5V-13.0V (TYP) Bus Operation (TPS2592Ax)
- 4.5V-5.0V (TYP) Bus Operation (TPS2592Bx)
- External Blocking FET
- Programmable current limit
- External Blocking FET
- Fixed Over Voltage setting
- Programmable Vout Slew Rate
- Programmable UVLO
- Built-in Thermal Shutdown
- Latched-off TPS2592AL, TPS2592BL
- Auto-Retry TPS2592AA, TPS2592BA
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TPS2592ALEVM-531 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS2592XXEVM-531 EVM: Evaluation Module for TPS2592XX (Rev. A) | 2013/11/20 |