TPS40060EVM

TPS40060EVM

ご注文はこちら

概要

TPS40060EVM is a wide input range synchronous buck converter using the full input range ofthe TPS40060 to produce a regulated 3.3 V output at up to 4 A of load current. Using lossless RDS(on) current sense for short circuit protection and a high-side P-channel MOSFET simplifies the circuit design without sacrificing performance. The evaluation module provides test points for input voltage, output voltage, key waveforms and a 50 Ohm connection point in the feedback loop for non-invasive measurements of the feedback loop along with an oscilloscope jack for easy measurements of output ripple. With the wide input range and voltage feed-forward capabilities of the TPS40060, many differentsources are possible from a single converter, including 16 V, 24 V, 36 V and 42 V.

特長
  • Up to 93% peak and 91% full load efficiency at 10 V input
  • 10 V to 55 V input range
  • 3.3 V fixed output, adjustable with single resistor
  • 4 Adc output current
  • 250 kHz operation
  • Single main switch MOSFET and single synchronous rectifier MOSFET
  • Compact size, surface mount design (2.0" x 2.2")
  • Voltage mode control
  • Up to 20 kHz feedback loop bandwidth for fast transient response and high stabilityoperation
  • Double sided PCB with power stage and devices all on top side
  • Convenient test points for probing critical waveforms and non-invasive loop response testing
DC/DC コントローラ
TPS40060 — ソース (供給) 専用、広い入力範囲 (10V ~ 55V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ TPS40061 — ソース (供給) とシンク (吸い込み) 向け、広い入力範囲 (10V ~ 55V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS40060EVM — 10 V to 55 V 入力、3.3 V 出力、4 A、広入力レンジ EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS40060EVM — 10 V to 55 V 入力、3.3 V 出力、4 A、広入力レンジ EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS40060 2004/01/13
証明書 TPS40060EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ