TPS542025EVM

TPS542025EVM

ご注文はこちら

概要

The TPS542025 evaluation module (EVM) is a simple, easy-to-use, 2A synchronous step-down converter in a SOT236 package. The TPS542025EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS542025 step-down converter. The TPS542025EVM operates from 5V to 30V input, 24V nominal, and provides a 5V output at 2A. The EVM also includes alternating current (AC) signal injection terminals for feedback loop measurements.

特長
  • 4.5V to 30V input voltage range
  • 5V output voltage
  • 2A continuous output current capability
  • Supports low drop out
  • Eco-mode at light load
DC/DC コンバータ
TPS542025 — 4.5V ~ 30V 入力、2A、500kHz 同期降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
TPS542025EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

購入と開発の開始

評価ボード

TPS542025EVM — TPS542025 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS542025EVM — TPS542025 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS542025 Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2025/02/18
証明書 TPS542025EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/12/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ