TPS544B27EVM

TPS544B27EVM

ご注文はこちら

概要

TPS544B27EVM は、DC/DC 同期整流降圧コンバータである TPS544B27 の評価基板であり、デジタル PMBus® と、各種 Intel® プロセッサに対応する SVID (シリアル電圧識別) インターフェイスを搭載しています。この評価基板は、8V ~ 16V の入力を受け入れ、最大 20A の出力電流を供給できます。このコンバータは D-CAP+™ 制御方式を使用して高速過渡応答を実現しており、使用する出力静電容量が小さいため基板面積を節減できます。

特長
  • 1.8V の安定化出力で、最大 20A DC の出力電流を供給
  • 重要な波形のプローブ作業を実施する際に利便性の高いテスト ポイント
  • PMBus コネクタ経由で、TI の USB アダプタと容易に接続可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS544B27EVM — TPS544B27 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア

TPS544B27EVM — TPS544B27 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS544B27EVM 4V to 18V, 20A, Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2025/04/15
証明書 TPS544B27EVM EU Declaration of Conformity 2025/04/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ