TPS544B28RBHEVM

TPS544B28RBHEVM

ご注文はこちら

概要

TPS544B28RBHEVM は、RBH パッケージの TPS544B28 を評価するためのセットアップを迅速に実施し、デバイスを把握するのに役立つ設計を採用しています。TPS544B28RBHEVM は、公称 12V のバス向けの設計を採用しており、1V の安定化出力で最大 20A の負荷電流を供給します。TPS544B28RBHEVM は、PMBus® の機能や、TPS544B28 のさまざまなピン スタープ設定を実証するための設計を採用しており、さまざまなコネクタとジャンパを活用して、デバイスの性能評価に役立つ数多くのテストポイントとコネクタを実装しています。

特長
  • RBH パッケージに封止した TPS544B28 の評価をサポート
  • PMBus と Fusion GUI を使用する TPS544B28 デバイスの構成と監視をサポート
  • 入力電圧範囲:4V ~ 16V、公称 12V
  • 出力電圧範囲:0.4V ~ 5.5V、公称 1V
  • 出力電流:0A ~ 20A
  • プログラマブルなスイッチング周波数、ソフトスタート、過電流制限、補償、障害からの回復、出力電圧、PFM / FCCM
  • 内部と外部のフィードバック構成をサポート
  • 重要な波形のプローブ作業を実施する際に利便性の高いテスト ポイント
  • 評価は容易で、PMBus コネクタと、MS1、MS2、ADR の各ピンでのジャンパ選択を採用しており、TPS544B28 のさまざまな設定を評価できます
DC/DC コンバータ
TPS544A28 — 4V ~ 16V 入力、12A、PMBus 同期整流降圧コンバータ TPS544B28 — 4V ~ -16V 入力、20A、PMBus® 同期整流 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS544B28RBHEVM — TPS544B28 評価基板 (RBH パッケージ)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS544B28RBHEVM — TPS544B28 評価基板 (RBH パッケージ)

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TPS544B28RBHEVM-DOC-CERT — TPS544B28RBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS544B28RBHEVM — TPS544B28 評価基板 (RBH パッケージ)

TPS544B28RBHEVM-DOC-CERT — TPS544B28RBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/08/07
ハードウェア開発
評価ボード
TPS544B28RBHEVM — TPS544B28 評価基板 (RBH パッケージ)

資料

TPS544B28RBHEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

リリース情報

TPS544B28RBHEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS544B28RBH Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2025/06/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ