TPS544C20EVM-634

30A D-CAP/D-CAP2 SWIFTTM コンバータ、PMBusTM および V、I、温度の遠隔測定機能付き

TPS544C20EVM-634

ご注文はこちら

概要

The TPS544C20EVM evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS544C20. The TPS544C20 is a D-CAP2™ mode, 30-A SWIFTTM converter with PMBus TM. It provides a fixed 1.2-V output at up to 30 A from a 12-V input bus. The TPS544C20EVM is designed to demonstrate the TPS544C20 in a typical, low-voltage application while providing a number of test points, including the PMBus connection to evaluate the performance of the TPS544C20.

If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter EVM is required.
The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The USB-TO-GPIO Adapter is listed below in the related products section.
 

特長

 

  • Full power conversion from 12V to 1V at 30A load.
  • Test points for all critical waveforms, PMBus connection
  • Convenient 3x3” size
  • Design files available for reuse

 

DC/DC コンバータ
TPS544C20 PMBus 経由のプログラマビリティとモニタ機能搭載、4.5V ~ 18V、30A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS544C20EVM-634 — 30A D-CAP/D-CAP2 SWIFTTM コンバータ、PMBusTM および V、I、温度の遠隔測定機能付き

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS544C20EVM-634 30A D-CAP/D-CAP2 SWIFTTM コンバータ、PMBusTM および V、I、温度の遠隔測定機能付き

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS544x20 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/08/27
証明書 TPS544C20EVM-634 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 How to tighten PMBus output current measurement accuracy PDF | HTML 2015/06/05