TPS544C26EVM
TPS544C26 4V ~ 16V、35A 降圧コンバータの評価基板
TPS544C26EVM
概要
TPS544C26EVM は、DC/DC 同期整流降圧コンバータである TPS544C26 の評価基板であり、デジタル I²C と、各種 Intel プロセッサに対応する SVID (シリアル電圧識別) インターフェイスを搭載しています。この評価基板は、8V ~ 16V の入力を受け入れ、最大 35A の出力電流を供給できます。このコンバータは D-CAP+™ 制御モードを使用して高速過渡応答を実現しており、使用する出力静電容量が小さいので基板面積を節減できます。
特長
- より高い効率を実現できる設計を採用しており、TPS544C26 を構成するためのテスト・ポイントとジャンパを搭載しています
- デフォルトのスイッチング周波数は、800kHz に設定済みです
- デフォルトの出力電圧は 1.1V に設定済みです
- エンタープライズ・サーバー・アプリケーション向けの Intel Eagle と Birch Stream の各 SVID スキーマに対応します
- 120nH のインダクタである Coilcraft の SLC1175-121 を使用します
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS544C26EVM — TPS544C26 4V ~ 16V、35A 降圧コンバータの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS544C26EVM 4-V to 16-V, 35-A Step-Down Converter Evaluation Module | PDF | HTML | 2022年 8月 25日 | ||
証明書 | TPS544C26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 8月 5日 |