TPS548C26EVM

TPS548C26 4V ~ 16V、35A、同期整流 D-CAP+™ 降圧コンバータの評価基板

TPS548C26EVM

ご注文はこちら

概要

TPS548C26 評価基板 (EVM) は、8V ~ 16V の入力を受け入れ、最大 35A の出力電流を供給できます。このコンバータは D-CAP+™ 制御方式を使用して高速過渡応答を実現しており、使用する出力静電容量が小さいので基板面積を節減できます。ハイサイドとローサイドの各 MOSFET をゲート ドライブ回路とともに、パッケージの内部に組み込んでいます。固定周波数の高度な電流モード制御を採用しているので、レギュレータを外部クロック ソース (供給源) に同期させることができます。この評価基板 (EVM) はイネーブル ピンとパワー グッド出力を採用しており、複数のレギュレータのシーケンシングに使用できます。

特長
  • 入力電圧範囲:8V ~ 16V
  • 3.3V 固定出力電圧
  • 選択可能なスイッチング周波数:0.6MHz、0.8MHz、1MHz、1.2MHz
  • 選択可能なサイクルごとのバレー電流制限:19A、26A、33A、39A
  • 選択可能なソフト スタート時間:1ms、2ms、4ms
  • 外部バイアス入力が利用可能
DC/DC コンバータ
TPS548C26 4V ~ 16V、35A 同期整流 D-CAP+™ 降圧コンバータ TPS548D26 4V ~ 16V、40A 同期整流 D-CAP+™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS548C26EVM — TPS548C26 evaluation module for 4-V to 16-V, 35-A synchronous D-CAP+™ buck converter

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS548C26EVM TPS548C26 evaluation module for 4-V to 16-V, 35-A synchronous D-CAP+™ buck converter

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS548C26EVM 4-V to 16-V, 35-A Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2022/11/30
証明書 TPS548C26EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/11/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。