TPS55285EVM

TPS55285EVM

ご注文はこちら

概要

TPS55285EVM-053 評価基板 (EVM) は、TPS55285 デバイスの機能を提示する目的で設計されています。このデバイスは、 I²C インターフェイスを搭載した、高性能、高効率の同期整流昇降圧コンバータです。また TPS55285 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ モード保護オプション機能により、安全な動作を検証します。

特長
  • 入力電圧範囲:3V ~ 22V
  • 出力電圧:0.8~22V
  • 8A の平均インダクタ電流制限
  • 400kHz、800kHz、1.6MHz、2.2MHz の可変スイッチング周波数
  • I²C インターフェイス
DC/DC コンバータ
TPS55285 — I²C インターフェイス搭載、22V、8A、昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS55285EVM-053 — TPS55285 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コンバータ
TPS55285A — I2C インターフェイス搭載、22V、8A、昇降圧コンバータ
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS55285EVM-053 — TPS55285 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
製品
DC/DC コンバータ
TPS55285A — I2C インターフェイス搭載、22V、8A、昇降圧コンバータ
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS55285EVM-053 Evaluation Module PDF | HTML 2025/02/19
証明書 TPS55285EVM-053 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/11/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ