ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS55285

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 22 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 8 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C interface, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00072 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 22 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 0.8 Switch current limit (typ) (A) 8 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C interface, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Spread Spectrum, Synchronous rectification, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00072 Duty cycle (max) (%) 100
WQFN-HR (VAL) 15 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm)
  • USB パワー デリバリ (USB PD)用のプログラマブル電源 (PPS)サポート
    • 幅広い入力電圧範囲:2.4V ~ 22V
    • スタートアップのための最低入力電圧:3.0V
    • プログラム可能な出力電圧範囲:0.8V~15V (10mV 刻み)
    • 基準電圧精度:±1%
    • ケーブルの電圧降下に対する可変出力電圧補償
    • 最大 6.35A の出力電流制限を 50mA 刻みでプログラム可能
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • VIN = 20V、VOUT = 5V、IOUT = 5A で 92.0% の効率
    • VIN = 12V、VOUT = 15V、IOUT = 5A で 95.7% の効率
  • I2C プログラミング
    • 出力イネーブル (OE) のオン / オフ
    • 出力電圧変化のスルーレート
    • スイッチング周波数:400kHz、800kHz、1.6MHz、2.1MHz
    • 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
    • スペクトラム拡散のイネーブル / ディスエーブル
    • 出力放電のイネーブル / ディスエーブル
  • 豊富な保護機能
    • 入力過電圧保護
    • 出力相対過電圧保護
    • ヒカップ モードによる出力短絡保護
    • サーマル シャットダウン保護機能
    • 8A の平均インダクタ電流制限
  • 小型ソリューション サイズ
    • 4 個の低 RDS(ON) 内部 MOSFET
    • 最大 2.1MHz のスイッチング周波数
    • 2.5mm × 3.5mm HotRod™ WQFN パッケージ
  • USB パワー デリバリ (USB PD)用のプログラマブル電源 (PPS)サポート
    • 幅広い入力電圧範囲:2.4V ~ 22V
    • スタートアップのための最低入力電圧:3.0V
    • プログラム可能な出力電圧範囲:0.8V~15V (10mV 刻み)
    • 基準電圧精度:±1%
    • ケーブルの電圧降下に対する可変出力電圧補償
    • 最大 6.35A の出力電流制限を 50mA 刻みでプログラム可能
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • VIN = 20V、VOUT = 5V、IOUT = 5A で 92.0% の効率
    • VIN = 12V、VOUT = 15V、IOUT = 5A で 95.7% の効率
  • I2C プログラミング
    • 出力イネーブル (OE) のオン / オフ
    • 出力電圧変化のスルーレート
    • スイッチング周波数:400kHz、800kHz、1.6MHz、2.1MHz
    • 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
    • スペクトラム拡散のイネーブル / ディスエーブル
    • 出力放電のイネーブル / ディスエーブル
  • 豊富な保護機能
    • 入力過電圧保護
    • 出力相対過電圧保護
    • ヒカップ モードによる出力短絡保護
    • サーマル シャットダウン保護機能
    • 8A の平均インダクタ電流制限
  • 小型ソリューション サイズ
    • 4 個の低 RDS(ON) 内部 MOSFET
    • 最大 2.1MHz のスイッチング周波数
    • 2.5mm × 3.5mm HotRod™ WQFN パッケージ

TPS55285 は、バッテリ電圧、USB Power Delivery (USB PD)、またはアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換する目的で最適化された、統合型の同期整流昇降圧コンバータです。TPS55285 は 4 個の 15mΩ MOSFET を内蔵しており、高効率の小型ソリューションを実現します。

TPS55285 は、2.4V (3.0V の立ち上がり) から 22V までの広い入力電圧範囲に対応しており、0.8V ~ 15V の電圧を 10mV 刻みで出力できるため、さまざまなアプリケーションをサポートできます。TPS55285は、8A の平均インダクタ電流制限を採用し、降圧モードで最大 7A の出力電流を供給することが特徴です。ブースト モードでは、12V 入力から 60W、5V 入力から 30W を提供できます。

I2C インターフェイスにより、TPS55285 の出力電圧は動的にプログラムします。デバイスがイネーブルのとき、デフォルトの出力電圧は 5V です。I2C インターフェイスにより、出力電圧変化のスルーレート、スイッチング周波数、強制 PWM モード動作を設定できます。

TPS55285 は入力および出力の過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また TPS55285 は、持続的な過負荷状態での外部出力電流センス抵抗なしの出力電流制限とヒカップ モード保護機能により、安全な動作を可能にします。

TPS55285 はスイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使用できます。TPS55285 は 2.5mm × 3.5mm の QFN パッケージで供給されます。

TPS55285 は、バッテリ電圧、USB Power Delivery (USB PD)、またはアダプタ電圧を複数の電源レール向けに変換する目的で最適化された、統合型の同期整流昇降圧コンバータです。TPS55285 は 4 個の 15mΩ MOSFET を内蔵しており、高効率の小型ソリューションを実現します。

TPS55285 は、2.4V (3.0V の立ち上がり) から 22V までの広い入力電圧範囲に対応しており、0.8V ~ 15V の電圧を 10mV 刻みで出力できるため、さまざまなアプリケーションをサポートできます。TPS55285は、8A の平均インダクタ電流制限を採用し、降圧モードで最大 7A の出力電流を供給することが特徴です。ブースト モードでは、12V 入力から 60W、5V 入力から 30W を提供できます。

I2C インターフェイスにより、TPS55285 の出力電圧は動的にプログラムします。デバイスがイネーブルのとき、デフォルトの出力電圧は 5V です。I2C インターフェイスにより、出力電圧変化のスルーレート、スイッチング周波数、強制 PWM モード動作を設定できます。

TPS55285 は入力および出力の過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また TPS55285 は、持続的な過負荷状態での外部出力電流センス抵抗なしの出力電流制限とヒカップ モード保護機能により、安全な動作を可能にします。

TPS55285 はスイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使用できます。TPS55285 は 2.5mm × 3.5mm の QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS55285 I2 C インターフェイス搭載 22V、8A 昇降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/07

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS55285EVM — TPS55285 評価基板

TPS55285EVM-053 評価基板 (EVM) は、TPS55285 デバイスの機能を提示する目的で設計されています。このデバイスは、 I²C インターフェイスを搭載した、高性能、高効率の同期整流昇降圧コンバータです。また TPS55285 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ モード保護オプション機能により、安全な動作を検証します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS55285 PSpice Transient Model

SLVMEI1.ZIP (925 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-HR (VAL) 15 Ultra Librarian