TPS56921EVM-188
TPS56921 評価基板
TPS56921EVM-188
概要
The Texas Instruments TPS56921EVM-188 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS56921 Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter with VID Control. The EVM accepts a 4.5V to 17V input and delivers a 1.1V, 9A maximum output. An I2C interface is available for output voltage scaling.
特長
- 500 kHz Fsw
- 4.5V to 17V input voltage range
- 1.1 V @ 9 A max output
- I2C interface
- Current mode control
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS56921EVM-188 — TPS56921 評価基板
TI.com で取り扱いなし
シミュレーション・モデル
TPS56921 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A) — SLVM693A.ZIP (27KB)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS56921 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 24日 | |||
証明書 | TPS56921EVM-188 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |