TPS60140EVM-144

2 バッテリ・セル、最大 5.0 V、最小 100 mA、電圧 3 倍チャージ・ポンプ EVM

TPS60140EVM-144

購入

概要

The TPS60140EVM-144 is an evaluation tool for the regulated voltage tripler charge pump TPS60140. The package includes a tested evalutation module (EVM), an EVM user's guide (SLVU023) that contains the schematic, bill of material, components placement, layout and the setup of the EVM. The TPS60140/1 datasheet is also included, but please make sure that you download the latest version from the TI internet.

特長
  • Input voltage: 1.8 V to 3.6 V (typical supply range of two NiCd, NiMH or Alkaline battery cells)
  • Output voltage: 5 V +/- 4 %
  • Maximum output current: 150 mA

With a few changes it can also be used to evaluate the TPS60141.

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS60140 バッテリ低電圧インジケータ搭載、レギュレーション済み 5V、チャージ・ポンプ電圧トリプラ (3 倍増) TPS60141 パワー・グッド・インジケータ搭載、レギュレーション済み 5V、チャージ・ポンプ電圧トリプラ (3 倍増)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS60140EVM-144 — 2 バッテリ・セル、最大 5.0 V、最小 100 mA、電圧トリプラ・チャージ・ポンプ EVM

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS6014x Charge Pump Evaluation Module User's Guide 2000年 3月 2日
証明書 TPS60140EVM-144 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS6014x Low Power DC-DC Converter Regulated 5-V, 100-mA Charge Pump Voltage Tripler データシート (Rev. A) PDF | HTML 2015年 11月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ