TPS61166EVM-446

TPS61166EVM-446 評価モジュール

TPS61166EVM-446

ご注文はこちら

概要

The TPS61166EVM-446 facilitates evaluation of the TPS65166 boost converter for fast on/off WLED driver.

特長
  • IC supply range: 2.5-V to 6-V
  • Power stage input: 4.5-V to 10-V
  • Integrated 1.1-A / 20-V internal switch FET and power diode
  • Fast on/off LED current within 1-us in brightness dimming
  • Burst PWM dimming method with frequency range from 60-Hz to 40-kHz
  • Non-audible noise during dimming
  • Build-in soft start-up
  • Over load protection
  • Over voltage protection
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61166EVM-446 — TPS61166EVM-446 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61166EVM-446 TPS61166EVM-446 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61166EVM-446 2009/10/29
証明書 TPS61166EVM-446 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ