TPS61290EVM

TPS61290EVM

ご注文はこちら

概要

TPS61290EVM は、TPS61290x デバイスの機能を提示する目的で設計されています。このデバイスは、 I2C インターフェイスを備えた高性能、高効率の同期整流昇圧コンバータです。TPS61290EVM は工場出荷時のデフォルト設定で、1.8V~5.2V の入力電圧範囲での動作が可能です。

特長
  • 広い入出力電圧範囲
  • I2C インターフェイス
  • プログラマブル出力電圧:2.35V ~ 5.5V (50mV ステップ)
  • 最大 11A の平均入力電流制限を 500mA 刻みでプログラム可能
  • 高効率と優れた負荷過渡性能
  • 強制バイパス機能
DC/DC コンバータ
TPS61290 — バイパス モードと I²C インターフェイス搭載、5.5V、11A、同期整流昇圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61290EVM-075

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61290EVM-075

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TPS61290EVM-075-DOC-CERT — TPS61290EVM-075 EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS61290EVM — TPS61290 評価基板

TPS61290EVM-075-DOC-CERT — TPS61290EVM-075 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/06/05
ハードウェア開発
評価ボード
TPS61290EVM — TPS61290 評価基板

リリース情報

TPS61290EVM-075 EU Declaration of Conformity (Doc)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61290x 昇圧コンバータ、バイパス モード評価基板付き PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ