TPS61383QEVM-167

TPS61383QEVM-167

ご注文はこちら

概要

TPS61383QEVM-167 は、0V ~ 12V の幅広いバックアップ バッテリ電圧範囲と、0V ~ 40V のメイン バッテリ (VBAT ポート) 電圧範囲で動作し、双方向動作を実現します。この評価基板は、ブースト モードにおいて 6V BUB、12V 出力で最大 7.5A の負荷に対応し、チャージャ モードでは 50mA ~ 5A の充電電流に対応します。TPS61383QEVM-167 は、ブースト モードにおいて 2.5% の出力電圧レギュレーション精度、チャージャ モードで 1% の電圧精度に対応しています。デバイスの機能は、I2C インターフェイスで調整できます。

特長
  • 昇圧モードのバックアップ バッテリ (BUB) 電圧:0.5V ~ 12V、最小 3V のスタートアップ電圧
  • 最大 40V の絶対最大定格 (VOUT ピン) に対応
  • 昇圧出力電圧:最大 12V
  • STATUS ピンと I2C による故障または動作ステータス表示
  • バックアップ バッテリの健全性状態 (SOH) 検出
  • 周波数:自動車用アプリケーション向け 400kHz
DC/DC コンバータ
TPS61383-Q1 — 車載 400kHz、36V、30A 昇圧コンバータ、降圧/LDO チャージャおよびバッテリの健全性状態検出機能付き
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61383QEVM-167 — TPS61383-Q1 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61383QEVM-167 — TPS61383-Q1 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TPS61383QEVM-167-DOC-CERT — [TPS61383QEVM-167] EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コンバータ
TPS61383-Q1 — 車載 400kHz、36V、30A 昇圧コンバータ、降圧/LDO チャージャおよびバッテリの健全性状態検出機能付き
ハードウェア開発
評価ボード
TPS61383QEVM-167 — TPS61383-Q1 評価基板

TPS61383QEVM-167-DOC-CERT — [TPS61383QEVM-167] EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/04/20
製品
DC/DC コンバータ
TPS61383-Q1 — 車載 400kHz、36V、30A 昇圧コンバータ、降圧/LDO チャージャおよびバッテリの健全性状態検出機能付き
ハードウェア開発
評価ボード
TPS61383QEVM-167 — TPS61383-Q1 評価基板

リリース情報

[TPS61383QEVM-167] EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61383-Q1 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ