TPS62A0569AEVM-157

TPS62A0569AEVM-157

ご注文はこちら

概要

TPS62A0569AEVM-157 評価基板 (EVM) は、TPS62A0569A 降圧コンバータの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を、最大 2A を供給可能な 1.8V の安定化出力電圧に変換します。TPS62A0569AEVM-157 は、1.6mm × 1.6mm の SOT563 パッケージに封止済みです。

特長
  • 入力電圧範囲:0.5V ~ 5.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.6V ~ VIN
  • 100% モード動作
  • 静止電流 < 23µA
  • フィードバック精度:1% (0°C ~ 125°C)
  • スイッチング周波数:2.4MHz (PWM)
DC/DC コンバータ
TPS62A0568 — SOT-563 パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、1A、高効率、同期整流降圧コンバータ TPS62A0568A — SOT-563 パッケージ封止、強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率同期整流降圧コンバータ TPS62A0569 — SOT-563 パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、2A、高効率、同期整流降圧コンバータ TPS62A0569A — SOT-563 パッケージ封止、強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、2.5V ~ 5.5V 入力、2A 高効率同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62A0569AEVM-157 — TPS62A0569A evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62A0569AEVM-157 — TPS62A0569A evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TPS62A0569AEVM-157-CERT — TPS62A0569AEVM-157 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS62A0569AEVM-157 — TPS62A0569A 評価基板

TPS62A0569AEVM-157-CERT — TPS62A0569AEVM-157 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2025/11/11
ハードウェア開発
評価ボード
TPS62A0569AEVM-157 — TPS62A0569A 評価基板

リリース情報

Declaration of Conformity for TPS62A0569AEVM-157

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62A0569AEVM-157 評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ