ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62A0568

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode COT Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.023 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode COT Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.023 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
  • 1A および 2A パワー セーブ モード (PSM) および強制パルス幅変調 (FPWM) バージョン
  • TLV6256x DRL ファミリとピン互換
  • 調整可能な出力電圧範囲:0.6V~VIN
  • 100mΩ/70mΩ 低 RDSON スイッチ
  • 23µA 未満の静止電流
  • 温度効果を含む 2% のフィードバック精度
  • 100% モード動作
  • 2.4MHz のスイッチング周波数
  • パワー グッド出力ピン (オプション)
  • 短絡保護 (HICCUP)
  • ソフト スタートアップを内蔵
  • アクティブ高速出力放電 (電流制限付きスイッチ)
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
  • 1A および 2A パワー セーブ モード (PSM) および強制パルス幅変調 (FPWM) バージョン
  • TLV6256x DRL ファミリとピン互換
  • 調整可能な出力電圧範囲:0.6V~VIN
  • 100mΩ/70mΩ 低 RDSON スイッチ
  • 23µA 未満の静止電流
  • 温度効果を含む 2% のフィードバック精度
  • 100% モード動作
  • 2.4MHz のスイッチング周波数
  • パワー グッド出力ピン (オプション)
  • 短絡保護 (HICCUP)
  • ソフト スタートアップを内蔵
  • アクティブ高速出力放電 (電流制限付きスイッチ)
  • サーマル シャットダウン保護機能

TPS62A056x デバイス ファミリは同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計サイズ向けに最適化されています。このデバイスには、最大 2A の出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。中〜高負荷領域では、本デバイスはピーク電流モード PWM 方式で動作し、スイッチング周波数は約 2.4MHz となります。軽負荷時には、デバイスは自動的にパワー セーブ モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン状態では、アプリケーションの保存寿命を延ばす目的で、デバイスの消費電流が最小レベルに抑制されます。このデバイス ファミリの TPS62A056xA のバリアントでは、負荷電流範囲全体にわたって強制 PWM で動作します。

TPS62A056x デバイスは、外付けの分圧抵抗によって出力電圧を変更できます。内部のソフト スタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。過電流保護、サーマル シャットダウン保護、およびパワー グッド (オプション) といった基本機能が内蔵されています。デバイスは SOT563 パッケージで提供されます。

TPS62A056x デバイス ファミリは同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計サイズ向けに最適化されています。このデバイスには、最大 2A の出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。中〜高負荷領域では、本デバイスはピーク電流モード PWM 方式で動作し、スイッチング周波数は約 2.4MHz となります。軽負荷時には、デバイスは自動的にパワー セーブ モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン状態では、アプリケーションの保存寿命を延ばす目的で、デバイスの消費電流が最小レベルに抑制されます。このデバイス ファミリの TPS62A056xA のバリアントでは、負荷電流範囲全体にわたって強制 PWM で動作します。

TPS62A056x デバイスは、外付けの分圧抵抗によって出力電圧を変更できます。内部のソフト スタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。過電流保護、サーマル シャットダウン保護、およびパワー グッド (オプション) といった基本機能が内蔵されています。デバイスは SOT563 パッケージで提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62A056x、1A および 2A、高効率、同期整流降圧コンバータ、SOT-563 パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/02/12

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62A0569AEVM-157 — TPS62A0569A 評価基板

TPS62A0569AEVM-157 評価基板 (EVM) は、TPS62A0569A 降圧コンバータの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を、最大 2A を供給可能な 1.8V の安定化出力電圧に変換します。TPS62A0569AEVM-157 は、1.6mm × 1.6mm の SOT563 パッケージに封止済みです。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ