TPS62A212EVM-059

TPS62A212EVM-059

ご注文はこちら

概要

TPS62A212EVM-059 は、車載アプリケーションを想定した降圧コンバータである TPS62A2xx-Q1 の動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 0.8% の精度で 1.2V の安定化出力電圧に変換し、最大 12A の出力電流を供給します。

特長
  • 2.7V ~ 6.0V の入力電圧範囲
  • 抵抗で選択可能なスタートアップ時の出力電圧の範囲:0.4V ~ 3.3V
  • スイッチング周波数を抵抗により 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz、4MHz から選択可能
  • 補償設定を抵抗で選択可能
  • パワーセーブ モードによる軽負荷時の効率向上
DC/DC コンバータ
TPS62A208-Q1 — 車載向け、2.7V ~ 6V 入力、8A 高速過渡応答同期整流式降圧コンバータ TPS62A212-Q1 — 車載向け、2.7V ~ 6V 入力、12A 高速過渡応答同期整流式降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62A212EVM-059 — TPS62A2xx 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62A212EVM-059 — TPS62A2xx 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
設計ツール

TPS62A21X-Q1-DESIGN — TPS62A21X-Q1 design resources

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コンバータ
TPS62A208-Q1 — 車載向け、2.7V ~ 6V 入力、8A 高速過渡応答同期整流式降圧コンバータ TPS62A212-Q1 — 車載向け、2.7V ~ 6V 入力、12A 高速過渡応答同期整流式降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS62A212EVM-059 — TPS62A2xx 評価基板
認証

TPS62A212EVM-059-DOC-CERT — TPS62A212EVM-059 EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS62A212EVM-059 — TPS62A2xx 評価基板

TPS62A212EVM-059-DOC-CERT — TPS62A212EVM-059 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/03/23
ハードウェア開発
評価ボード
TPS62A212EVM-059 — TPS62A2xx 評価基板

リリース情報

TPS62A212EVM-059 EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62A212-Q1 降圧コンバータの評価モジュール PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ