データシート
TPS62A208-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃ TA
- 機能安全対応
- 8A/10A/12A のデバイス ファミリ
- 入力電圧範囲:2.7V ~ 6V
- 出力電圧 0.4V ~ 3.3V、PWM 動作時 ±0.8% の精度
- スイッチング周波数:1.5MHz~4MHz
- MODE/SYNC ピンを介した外部同期
- COT 制御による高速過渡応答
- 定常状態動作時の固定スイッチング周波数
- 出力キャパシタンスを低減する 16 個の内部補償設定
- 低 RDS(on) MOSFET:6.7mΩ、3.5mΩ
- VIN = 5V での最小オン時間 25ns (最大値)
- MODE/SYNC ピンを通じて FPWM モードを選択可能
- プログラム可能なスペクトラム拡散クロック処理
- 高精度のイネーブル入力スレッショルド
- 調整可能なソフトスタート時間
- アクティブ出力放電
- ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
- ウェッタブル フランク付き 3mm × 3mm QFN パッケージ
この製品に対する詳細情報はありません。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS62A2xx-Q1 2.7V ~ 6V 入力、8A、10A、12A 車載、高速過渡、同期整流降圧 コンバータ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/05 | |
| アプリケーション・ノート | TPS62A2xx-Q1 の補償設定の選択方法 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/12 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS62A212EVM-059 — TPS62A2xx 評価基板
TPS62A212EVM-059 は、車載アプリケーションを想定した降圧コンバータである TPS62A2xx-Q1 の動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 0.8% の精度で 1.2V の安定化出力電圧に変換し、最大 12A の出力電流を供給します。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
設計ツール
TPS62A21X-Q1-DESIGN — TPS62A21X-Q1 design resources
TPS62A21X-Q1 full datasheet and design resources
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (VAQ) | 18 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。