TPS63820EVM

TPS63820EVM

ご注文はこちら

概要

TPS63820EVM は、高効率、単インダクタ、内部補償、低静止電流の 4A 昇降圧コンバータを搭載しており、15 ピン 2.0mm × 1.2mm × 0.5mm DSBGA パッケージで提供されます。出力電圧は、I²C 経由で 1.2V ~ 5.5V の範囲で 25mV 刻みでプログラム可能です。

特長
  • 最大出力電流 4.0A (Vin ≥ 3.0V、Vout = 3.3V)
  • 97.3% の効率 (Vin = 3.6V、Vout = 3.3V、Iout = 2A の場合)
  • 動作時の静止電流 2.3µA (標準値)
  • I²C 設定可能、ADDR ピンによるプログラム可能ターゲット アドレス
  • 出力放電機能
  • 自動 PFM モード、超音波モード、強制 PWM モードを選択可能
DC/DC コンバータ
TPS63820 — I2C インターフェイス搭載、低静止電流、4A、昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS63820EVM-138 — TPS63820 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS63820EVM-138 — TPS63820 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TPS63820EVM-138-DOC-CERT — TPS63820EVM-138 EU 適合宣言 (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS63820EVM — TPS63820 評価基板

TPS63820EVM-138-DOC-CERT — TPS63820EVM-138 EU 適合宣言 (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/01/12
ハードウェア開発
評価ボード
TPS63820EVM — TPS63820 評価基板

リリース情報

Initial release of RoHS Declaration of Conformity for TPS63820EVM.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS63820 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ