ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS63820

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 7.2 Features Dynamic voltage scaling, Enable, I2C interface, Light-load efficiency, Load Disconnect, Low Quiescent Current, Output discharge, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, True Shutdown, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0000023 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 7.2 Features Dynamic voltage scaling, Enable, I2C interface, Light-load efficiency, Load Disconnect, Low Quiescent Current, Output discharge, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, True Shutdown, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0000023 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YBG) 15 2.550453 mm² (2.029 mm × 1.257 mm)
  • 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
    • スタートアップ時の最低入力電圧:2.0V
  • VOUT 範囲:I2C により、1.2V ~ 5.5V (25mV 刻み) に構成可能
  • 出力電流
    • VIN ≥ 2.5V、VOUT = 3.3V で最大 3.5A
    • VIN ≥ 3V、VOUT = 3.3V で最大 4A
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 2.3µA の低動作時静止電流
    • 自動パワー セーブ モード、超音波モード、および強制 PWM モード
    • VIN = 3.6V、VOUT = 3.3V、IOUT = 100µA で 91.94% の効率 (昇降圧モード時)
    • VIN = 3.6V、VOUT = 3.3V、IOUT = 2A で 95.33% の効率 (昇降圧モード時)
  • 1.2V ロジック I/O をサポート
  • ADDR ピン接続で 3 つの I2C ターゲット アドレスを使用可能
  • プログラマブル ソフト スタート時間、電流制限、昇降圧ウィンドウ
  • 出力放電機能
  • 安全性と堅牢な保護機能
    • 過熱保護
    • 入力および出力過電圧保護
    • シャットダウン時の完全な負荷接続解除
    • 順方向および逆方向の電流制限
    • ヒカップ保護
  • 2 つのデバイス オプション
    • TPS63820:3.3V VOUT が事前にプログラムされています
    • TPS638201:起動前に VOUT を設定
  • 15 ボール WCSP パッケージ (2.0mm x 1.2mm)
  • 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
    • スタートアップ時の最低入力電圧:2.0V
  • VOUT 範囲:I2C により、1.2V ~ 5.5V (25mV 刻み) に構成可能
  • 出力電流
    • VIN ≥ 2.5V、VOUT = 3.3V で最大 3.5A
    • VIN ≥ 3V、VOUT = 3.3V で最大 4A
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 2.3µA の低動作時静止電流
    • 自動パワー セーブ モード、超音波モード、および強制 PWM モード
    • VIN = 3.6V、VOUT = 3.3V、IOUT = 100µA で 91.94% の効率 (昇降圧モード時)
    • VIN = 3.6V、VOUT = 3.3V、IOUT = 2A で 95.33% の効率 (昇降圧モード時)
  • 1.2V ロジック I/O をサポート
  • ADDR ピン接続で 3 つの I2C ターゲット アドレスを使用可能
  • プログラマブル ソフト スタート時間、電流制限、昇降圧ウィンドウ
  • 出力放電機能
  • 安全性と堅牢な保護機能
    • 過熱保護
    • 入力および出力過電圧保護
    • シャットダウン時の完全な負荷接続解除
    • 順方向および逆方向の電流制限
    • ヒカップ保護
  • 2 つのデバイス オプション
    • TPS63820:3.3V VOUT が事前にプログラムされています
    • TPS638201:起動前に VOUT を設定
  • 15 ボール WCSP パッケージ (2.0mm x 1.2mm)

TPS63820 と TPS638201 は低静止電流、大出力電流の昇降圧コンバータで、I2C により完全にプログラム可能です。静止電流 2.3µA で、4 個の低 Rdson MOSFET を採用しており、軽負荷から重負荷までの範囲で高効率を実現します。

入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。モード間の遷移は定義されたスレッショルドで発生し、モード間の不要な切り替えが避けられるので出力電圧リップルを減らすことができます。

このデバイスは動的応答が高速であるため、大きな負荷過渡が発生した場合でも、出力電圧を厳格にレギュレートできます。

これらのデバイスは、WCSP で小型の設計サイズを実現します。設計サイズは 20mm2 未満で、外付け部品はわずか 4 つです。

TPS63820 と TPS638201 は低静止電流、大出力電流の昇降圧コンバータで、I2C により完全にプログラム可能です。静止電流 2.3µA で、4 個の低 Rdson MOSFET を採用しており、軽負荷から重負荷までの範囲で高効率を実現します。

入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。モード間の遷移は定義されたスレッショルドで発生し、モード間の不要な切り替えが避けられるので出力電圧リップルを減らすことができます。

このデバイスは動的応答が高速であるため、大きな負荷過渡が発生した場合でも、出力電圧を厳格にレギュレートできます。

これらのデバイスは、WCSP で小型の設計サイズを実現します。設計サイズは 20mm2 未満で、外付け部品はわずか 4 つです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS63820 — I2C インターフェイス付き低静止電流、4A 昇降圧コンバータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/26

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS63820EVM — TPS63820 評価基板

TPS63820EVM は、高効率、単インダクタ、内部補償、低静止電流の 4A 昇降圧コンバータを搭載しており、15 ピン 2.0mm × 1.2mm × 0.5mm DSBGA パッケージで提供されます。出力電圧は、I²C 経由で 1.2V ~ 5.5V の範囲で 25mV 刻みでプログラム可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBG) 15 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ