TPS650360EVM-SKT

TPS650360EVM-SKT

ご注文はこちら

概要

TPS650360EVM-SKT は、TPS650360-Q1、TPS650361-Q1、TPS650362-Q1、TPS650363-Q1、TPS650364-Q1、TPS650365-Q1、TPS650366-Q1、TPS650367-Q1、および TPS650368 パワー マネージメント IC(PMIC)デバイス向けのソケット形評価基板(EVM)です。この EVM は、USB から I2C へのオンボード変換アダプタ、電源端子、DC レギュレータの全入出力向けの複数のジャンパ、一般的な測定向けの複数のテスト ポイントを実装しています。

特長
  • 機能安全準拠がターゲット
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO26262 および IEC61508 システムの設計に役立つ資料を利用可能
    • ASIL-B および SIL-2 までの決定論的対応能力とハードウェア インテグリティに対応予定
    • すべての出力電源レールの低電圧 / 過電圧モニタおよび電流制限
    • ウォッチドッグ (トリガまたは Q&A)
    • 電圧モニタの内蔵セルフ テスト
    • 温度警告およびサーマル シャットダウン
  • 3 つの降圧コンバータ
  • 1 つの低ドロップアウト(LDO)レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS650360EVM-SKT — Socket EVM for TPS650360-Q1

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS650360EVM-SKT — Socket EVM for TPS650360-Q1

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS650360EVM-SKT Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/07/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ