TPS65130EVM-839

TPS65130 用評価モジュール ― 正負出力対応 DC-DC コンバータ

TPS65130EVM-839

ご注文はこちら

概要

TPS65130EVM-839 は、正負出力対応 DC/DC コンバータ TPS65130 の評価ツールで、汎用のスプリット レール電源、産業機器用途、LDC や OLED ディスプレイに対応しています。この評価基板は、2.7V ~ 5.5V の入力電圧に対応しており、出力はデフォルトで +8V および -5V を供給します。抵抗帰還回路を変更することで、最大 +15V、最小 -15V までの他の出力電圧も容易に調整できます。

特長
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 5.5V
  • 可変デュアル出力
  • パワーアップ / パワーダウン シーケンスのための独立したイネーブル入力
  • 低負荷電流で高効率を実現するパワー セーブ モード
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65130 正負デュアル出力 (代表値 300mA)、分割レール コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65130EVM-839 — TPS65130 正負出力 DC/DC コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65130EVM-839 TPS65130 正負出力 DC/DC コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65130EVM-839 User's Guide 2017/12/22
証明書 TPS65130EVM-839 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02