TPS65281-1EVM
TPS65281-1 高精度で調整可能な電流制限電力分配スイッチ評価モジュール
TPS65281-1EVM
概要
The Texas Instruments TPS65281-1EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS65218-1 Precision Adjustable Current Limited Power Distribution Switch. The TPS65281-1 incorporates an N-channel back-to-back power MOSFET switch and a monolithic buck converter. The device provides a total power distribution solution for digital TV, set-top boxes, tablet PC, VOIP phones and other applications.
特長
- Input Voltage Range: 2.5 V to 6.5 V
- Adjustable Current Limit
- Over Current Auto-Recovery
- Reverse Input-Output Voltage Protection
- Built-in Soft Start
- Adjustable Switching Frequency
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65281-1EVM — TPS65281-1 高精度で調整可能な電流制限電力分配スイッチ評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS65281-1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65281-1 EVM User's Guide (Rev. A) | 2013年 11月 13日 |