TPS75525EVM

TPS75525EVM

ご注文はこちら

概要

Each EVM contains an SLVP190 test board with one TPS75525KTT 5-A, 2.5-V linear regulator and one TPS75733KTT 3-A, 3.3-V linear regulator, as well as supporting passive components. Although other configurations are possible through jumper selection, this EVM is configured to perform power-up sequencing, i.e., the 2.5-V regulator powers up before the 3.3-V regulator. This type of power-up sequencing is recommended when powering the 2.5-V core voltage and 3.3-V I/O voltage power supply rails in many DSP, microcontroller, and FPGA applications.

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS755 パワー グッドとイネーブル搭載、5A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS75525EVM — TPS75525EVM 電圧レギュレータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS75525EVM TPS75525EVM 電圧レギュレータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS75525EVM Voltage Regulator Evaluation Module 2001/11/28
証明書 TPS75525EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ