TPS92001EVM-628
評価モジュール、汎用 PWM コントローラ用、LED ライティング用 10 V ターンオン・スレッショルド付
TPS92001EVM-628
概要
The Texas Instruments TPS92001EVM-628 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS92001 General Purpose PWM Controller with 10V Turn-on Threshold for LED Lighting. The EVM is a constant current dimmable LED driver. It is designed to drive 9 LEDs at 330mA and is rated for an AC input of 105Vrms to 135Vrms.
特長
- Dimmable, Non-Isolated LED Driver with minimum External Part Count
- Wide Duty Cycle Range for Wide-Input Voltage
- Convenient 5-V Reference Output
- Test Points for Output Voltage/Current
照明 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS92001EVM-628 — 評価モジュール、汎用 PWM コントローラ用、LED ライティング用 10 V ターンオン・スレッショルド付
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS92001EVM-628 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS92001EVM-628 | 2012年 3月 6日 |