TPS925302EVM

TPS925302EVM

ご注文はこちら

概要

TPS925302EVM は、TPS925302-Q1 を評価するための評価基板 (EVM) です。TPS925302-Q1 は、2 チャネルの同期整流 2.0A 降圧 LED ドライバであり、入力電圧範囲が広く、2 ストリングの LED に電力を供給します。TPS925302-Q1 は、LEDMCUEVM-132 通信ボードと、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) プロトコルを活用したソフトウェアを使用して制御することができます。

特長
  • 直列接続された 2 つの LED ストリングに対して、最大 2A の連続出力電流を供給します
  • 4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲
  • 構成可能な定電圧/定電流動作、確度 4%
  • 適応型オン時間の平均電流制御
  • プログラマブルなスイッチング周波数:100kHz ~ 1.2MHz
  • SPI 通信向けに LEDMCUEVM-132 を使用する、グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) ベースの制御機能
車載 LED ドライバ
TPS925302-Q1 — 車載、デュアル チャネル、一定電流、一定電圧、同期降圧 LED ドライバ (SPI 対応)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS925302EVM — TPS925302-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

TPS925302EVM — TPS925302-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TPS925302EVM-DOC-CERT — TPS925302EVM EU 適合宣言 (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS925302EVM — TPS925302-Q1 評価基板

TPS925302EVM-DOC-CERT — TPS925302EVM EU 適合宣言 (DoC)

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2026/09/11
ハードウェア開発
評価ボード
TPS925302EVM — TPS925302-Q1 評価基板

資料

TPS925302EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

リリース情報

TPS925302EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ