データシート
TPS925302-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
- デバイス HBM 分類レベル H1C
- デバイス CDM 分類レベル C5
-
機能安全準拠
- 機能安全アプリケーション向けに開発
-
ASIL B までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
- 4.5V~65V の広い入力電圧範囲
- 構成可能な定電圧 / 定電流動作
- 最大 2A の連続出力電流
- 4% のレギュレーション精度 (電圧および電流モード)
- 適応型オン時間の平均電流制御
- プログラム可能なスイッチング周波数:100kHz~1.2MHz
- 高度な調光動作
- 10 ビット精度のアナログ調光
- 10 ビット精度の内部 PWM 調光
- 外部 PWM 調光入力をサポート
- LED マトリクス マネージャなどの外部シャント調光向けに最適化
- サイクル単位のスイッチ過電流保護
- スイッチ熱保護
- シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
- アナログ基準電圧、スイッチング周波数、PWM 調光デューティ サイクルを設定可能
- 故障の検出および通知
- リンプ ホーム (LH) およびスタンドアロン モード動作
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS925302-Q1 車載、2 チャネル、定電流と定電圧の両方に対応、同期整流降 圧 LED ドライバ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/03/10 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS925302EVM — TPS925302-Q1 評価基板
TPS925302EVM は、TPS925302-Q1 を評価するための評価基板 (EVM) です。TPS925302-Q1 は、2 チャネルの同期整流 2.0A 降圧 LED ドライバであり、入力電圧範囲が広く、2 ストリングの LED に電力を供給します。TPS925302-Q1 は、LEDMCUEVM-132 通信ボードと、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) プロトコルを活用したソフトウェアを使用して制御することができます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PKD) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。