TPS92761EVM

TPS92761EVM

ご注文はこちら

概要

TPS92761-Q1 は、同期整流降圧レギュレータと保護機能付きリニア電流シンクを内蔵した 24 チャネル デバイスです。このデバイスは、LED に最大 90mA の電流を流すことができ、チャネル間の精度は ±3.5% 未満です。各リニア電流シンクは、6 ビットの電流設定値により個別にプログラム可能であり、14 ビット レジスタを使用したパルス幅変調 (PWM) により独立して制御されます。動作チャネル間で均一に位相をシフトさせた PWM 信号をプログラミングすることで、過渡動作が改善されます。

特長
  • 2 つの TPS92761-Q1 デバイスで制御される最大 64 個の LED に電力を供給
  • 入力電圧範囲:6V ~ 36V
  • 400kHz および 2.2MHz の同期整流降圧スイッチング周波数をサポート
  • ダイナミック ヘッドルーム制御 (DHC)
  • 5V LDO および TCAN1044A CAN トランシーバ
  • LEDMCUEVM-132 を活用した GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) ベースの制御により、UART-over-CAN 物理通信を実現
車載 LED ドライバ
TPS92761-Q1 — 車載対応、アニメーション外装照明向け 24 チャネル LED マトリクス マネージャ搭載、36V 降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92761EVM — TPS92761 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

TPS92761EVM — TPS92761 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TPS92761EVM-DOC-CERT — TPS92761EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS92761EVM — TPS92761 評価基板

TPS92761EVM-DOC-CERT — TPS92761EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2026/05/26
ハードウェア開発
評価ボード
TPS92761EVM — TPS92761 評価基板

資料

TPS92761EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

リリース情報

TPS92761EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ