ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TPS92761-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of channels 24 Topology Current Sink, Synchronous Buck Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 20 Iout (max) (A) 2 Features EEPROM, Fault Diagnostic, Integrated buck converter, PWM Dimming, Spread Spectrum, UART
Number of channels 24 Topology Current Sink, Synchronous Buck Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 20 Iout (max) (A) 2 Features EEPROM, Fault Diagnostic, Integrated buck converter, PWM Dimming, Spread Spectrum, UART
HTQFP (PHP) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
  • 機能安全準拠予定
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL B までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメント
  • 24 個の高精度定電流シンク:
    • 最大 20V の供給能力
    • 最大 90mA のチャネル電流を抵抗で設定
    • Low ドロップアウト電圧:400mV (代表値)、90mA 時
  • 柔軟な調光制御:
    • 6 ビットの独立電流設定
    • 位相シフト制御による 14 ビットの独立 PWM 調光
    • プログラム可能なスルーレート制御
  • 同期降圧レギュレータ内蔵
    • 幅広い入力電圧範囲:5V ~ 36V
    • 400kHz と 2.1MHz のスイッチング周波数をサポート
    • スペクトラム拡散周波数変調
    • ダイナミック ヘッドルーム電圧制御 (DHC)
  • UART シリアル通信
    • 最大 2MHz クロック周波数をサポート
    • システム クロック用の内部発振器
    • CAN トランシーバ互換
  • 内蔵 EEPROM
    • フェイルセーフのデフォルト設定
    • 顧客のキャリブレーション データ
  • 広範なフォルト診断
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
  • 機能安全準拠予定
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL B までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメント
  • 24 個の高精度定電流シンク:
    • 最大 20V の供給能力
    • 最大 90mA のチャネル電流を抵抗で設定
    • Low ドロップアウト電圧:400mV (代表値)、90mA 時
  • 柔軟な調光制御:
    • 6 ビットの独立電流設定
    • 位相シフト制御による 14 ビットの独立 PWM 調光
    • プログラム可能なスルーレート制御
  • 同期降圧レギュレータ内蔵
    • 幅広い入力電圧範囲:5V ~ 36V
    • 400kHz と 2.1MHz のスイッチング周波数をサポート
    • スペクトラム拡散周波数変調
    • ダイナミック ヘッドルーム電圧制御 (DHC)
  • UART シリアル通信
    • 最大 2MHz クロック周波数をサポート
    • システム クロック用の内部発振器
    • CAN トランシーバ互換
  • 内蔵 EEPROM
    • フェイルセーフのデフォルト設定
    • 顧客のキャリブレーション データ
  • 広範なフォルト診断

TPS92761-Q1 は、同期降圧レギュレータと保護されたリニア電流シンク機能を内蔵した 24 チャネル デバイスです。このデバイスは、±3.5% 未満のチャネル間精度で、LED を最大 90mA の電流で駆動できます。各リニア電流シンクは、6 ビットの電流設定値により個別にプログラム可能であり、14 ビット レジスタを使用したパルス幅変調 (PWM) により独立して制御されます。動作チャネル間で均等に位相シフトした PWM 信号をプログラミングすることで、過渡応答を改善します。

5V ~ 36V の幅広い入力電圧範囲の内蔵同期降圧レギュレータを使用して生成される電圧レールから LED に電力を供給できます。降圧レギュレータは適応型オフ時間電流モード制御を実装しており、低入力電圧での動作が可能です。このデバイスは、2.1MHz スイッチング周波数で 2.68A の電流、400kHz のスイッチング周波数で 4A の電流を高速過渡応答で供給できます。ダイナミック ヘッドルーム制御が実装されているため、システム効率を最適化し、熱損失を低減できます。

TPS92761-Q1 には、マルチドロップの汎用非同期レシーバ およびトランスミッタ (UART) シリアル インターフェースをサポートする内部発振器が搭載されています。内蔵 EEPROM には、システムのデフォルト値だけでなく、キャリブレーションおよびライティング モジュールのデータも保存できます。マルチプレクス入力のオンボード ADC は、すべての LED チャネル と、IC ダイ温度および電源電圧をサンプリングします。

TPS92761-Q1 は、同期降圧レギュレータと保護されたリニア電流シンク機能を内蔵した 24 チャネル デバイスです。このデバイスは、±3.5% 未満のチャネル間精度で、LED を最大 90mA の電流で駆動できます。各リニア電流シンクは、6 ビットの電流設定値により個別にプログラム可能であり、14 ビット レジスタを使用したパルス幅変調 (PWM) により独立して制御されます。動作チャネル間で均等に位相シフトした PWM 信号をプログラミングすることで、過渡応答を改善します。

5V ~ 36V の幅広い入力電圧範囲の内蔵同期降圧レギュレータを使用して生成される電圧レールから LED に電力を供給できます。降圧レギュレータは適応型オフ時間電流モード制御を実装しており、低入力電圧での動作が可能です。このデバイスは、2.1MHz スイッチング周波数で 2.68A の電流、400kHz のスイッチング周波数で 4A の電流を高速過渡応答で供給できます。ダイナミック ヘッドルーム制御が実装されているため、システム効率を最適化し、熱損失を低減できます。

TPS92761-Q1 には、マルチドロップの汎用非同期レシーバ およびトランスミッタ (UART) シリアル インターフェースをサポートする内部発振器が搭載されています。内蔵 EEPROM には、システムのデフォルト値だけでなく、キャリブレーションおよびライティング モジュールのデータも保存できます。マルチプレクス入力のオンボード ADC は、すべての LED チャネル と、IC ダイ温度および電源電圧をサンプリングします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92761-Q1、車載用定電圧降圧レギュレータ、24 チャネル リニア LED ドラ イバ搭載 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/10

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS92761EVM — TPS92761 評価基板

TPS92761-Q1 は、同期整流降圧レギュレータと保護機能付きリニア電流シンクを内蔵した 24 チャネル デバイスです。このデバイスは、LED に最大 90mA の電流を流すことができ、チャネル間の精度は ±3.5% 未満です。各リニア電流シンクは、6 ビットの電流設定値により個別にプログラム可能であり、14 ビット レジスタを使用したパルス幅変調 (PWM) により独立して制御されます。動作チャネル間で均一に位相をシフトさせた PWM 信号をプログラミングすることで、過渡動作が改善されます。

サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

TPS9276X-CODE-EXAMPLE — Code examples for TPS9276x

Code examples for TPS9276x
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

TPS9276X-DESIGN — TPS9276X design resources

TPS9276X design resources
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ