TPS92830EVM

TPS92830-Q1 3 チャネル高電流リニア LED コントローラ評価基板(EVM)

TPS92830EVM

ご注文はこちら

概要

TPS92830-Q1 評価基板(EVM)は、車載照明向けの 3 チャネル高電流リニア LED コントローラ TPS92830-Q1 の動作と性能の評価に使用します。外部 MOSFET を使用した高精度電流レギュレーションを搭載しています。また、LED ストリングの開路および短絡検出と自動回復という完全な診断機能を備えています。

特長
  • 個別のハイサイド センシング抵抗によるチャネル電流設定
  • LED の短絡と開路の保護、および障害報告機能
  • フル デューティ サイクルまたは PWM 調光(内部 PWM ジェネレータ経由)によるスタンドアロン動作
  • LED ボード上のポテンショメータを使用したアナログ調光(ビン抵抗に使用可能)
  • 過電圧中の電流ディレーティング
  • ドロップアウト モード中の開放 - フォルト検出マスク

  • TPS92830-Q1 EVM
  • LED ボード
  • ケーブル アセンブリ

車載 LED ドライバ
TPS92830-Q1 車載、3 チャネル、ハイサイド、大電力、定電流リニア LED コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92830EVM — TPS92830-Q1 3 チャネル大電流リニア LED コントローラの評価モジュール(EVM)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS92830EVM TPS92830-Q1 3 チャネル大電流リニア LED コントローラの評価モジュール(EVM)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS92830EVM User's Guide PDF | HTML 2017/07/04
証明書 TPS92830EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02