TPSI3052AEVM
TPSI3052A 評価基板
TPSI3052AEVM
概要
TPIS3052A は、統合型の絶縁スイッチ ドライバで、外部パワー スイッチと組み合わせることにより、絶縁型ソリッド ステート リレー オプションを形成します。このデバイスは、車載と産業用の各アプリケーション向けです。TPIS3052A は、2 次側電源なしでリレーをシームレスに置き換えることができます。
特長
- 絶縁型二次電源は不要
- 外部パワー トランジスタまたは SCR を駆動
- 5kVRMS の強化絶縁
- 1.5A のピーク ソース電流および 3A のピーク シンク電流を備えた 17V ゲート ドライブ
- 外部補助回路に対して最大 50mW の電力を供給
- AC または DC スイッチングをサポート
- 3 線式モードをサポート
- 7 レベルの電力伝送、抵抗で選択可能
ソリッドステート リレー (半導体リレー)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSI3052AEVM — TPSI3052A 評価基板
TPSI3052AEVM — TPSI3052A 評価基板
認証
TPSI3052AEVM-DOC-CERT — TPSI3052AEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
TPSI3052AEVM-DOC-CERT — TPSI3052AEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
リリース情報
TPSI3052AEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPIS3052A Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2026/09/23 |