ホーム パワー マネージメント ソリッドステート リレー (半導体リレー)

TPSI3052A-Q1

プレビュー

製品詳細

FET External Number of channels 1 Rating Automotive Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Gate drive voltage (V) 17 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000
FET External Number of channels 1 Rating Automotive Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Gate drive voltage (V) 17 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000
SO-MOD (DWZ) 8 67.275 mm² (5.85 mm × 11.5 mm)
  • 絶縁型二次電源は不要
  • 外部パワー トランジスタまたは SCR を駆動
  • 5kVRMS 強化基本絶縁
  • 1.5/2.5A ピークのソースおよびシンク電流の 17V ゲート ドライブ
  • 外部補助回路に対して最大 40mW の電力を供給
  • AC または DC スイッチングをサポート
  • 3 線式モードを使用する既存の TPSI305x デバイスのドロップイン代替品

  • 自動電力伝送レギュレーション

  • 機能安全対応
  • 車載アプリケーション用に AEC Q-100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40~+125℃、TA
  • 安全関連認証
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7071VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5kVRMS (1 分間)
  • 絶縁型二次電源は不要
  • 外部パワー トランジスタまたは SCR を駆動
  • 5kVRMS 強化基本絶縁
  • 1.5/2.5A ピークのソースおよびシンク電流の 17V ゲート ドライブ
  • 外部補助回路に対して最大 40mW の電力を供給
  • AC または DC スイッチングをサポート
  • 3 線式モードを使用する既存の TPSI305x デバイスのドロップイン代替品

  • 自動電力伝送レギュレーション

  • 機能安全対応
  • 車載アプリケーション用に AEC Q-100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40~+125℃、TA
  • 安全関連認証
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7071VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5kVRMS (1 分間)

TPSI3052A-Q1 は、統合型の絶縁スイッチ ドライバで、外部パワー スイッチと組み合わせることにより、完全な絶縁型ソリッド ステート リレー (SSR) を形成します。公称ゲート駆動電圧 17V で、1.5/2.5A ピークのソースおよびシンク電流という性能を備えているので、さまざまな外部パワー スイッチを選択して、幅広いアプリケーションに対応できます。TPSI3052A-Q1 は、1 次側から供給された電源によって独自の 2 次バイアス電源を生成するので、絶縁型の 2 次側電源バイアスは不要です。さらに、TPSI3052A-Q1 は、各種のアプリケーションのニーズに対応する外部のサポート回路に電力を供給することもできます。

TPSI3052A-Q1 は 3 線式モードのみで利用可能で、放射が低いことから、デバイスが [多くのアプリケーションで CISPR25 Class 5 の放射妨害波に] 合格できます。TPSI3052A-Q1 の電力伝送は、1 次側と 2 次側の間の双方向通信により自動的に制御されます。そのため、このデバイスは必要に応じて必要な電力のみを伝送でき、多くのアプリケーションでは、放射をさらに低減できます。

2 次側は、17V の安定化されたフローティング電源レールを提供し、2 次側バイアス電源を必要とせずに各種パワー スイッチを駆動します。このアプリケーションは、DC アプリケーション用のシングル パワー スイッチ、または AC アプリケーション用のデュアル バック ツー バック パワー スイッチ、および各種 SCR を駆動できます。TPSI3052A-Q1 の内蔵絶縁保護は、非常に堅牢で、従来の機械式リレーやフォトカプラに比べて高信頼性、低消費電力で、温度範囲が広くなっています。

TPSI3052A-Q1 は、統合型の絶縁スイッチ ドライバで、外部パワー スイッチと組み合わせることにより、完全な絶縁型ソリッド ステート リレー (SSR) を形成します。公称ゲート駆動電圧 17V で、1.5/2.5A ピークのソースおよびシンク電流という性能を備えているので、さまざまな外部パワー スイッチを選択して、幅広いアプリケーションに対応できます。TPSI3052A-Q1 は、1 次側から供給された電源によって独自の 2 次バイアス電源を生成するので、絶縁型の 2 次側電源バイアスは不要です。さらに、TPSI3052A-Q1 は、各種のアプリケーションのニーズに対応する外部のサポート回路に電力を供給することもできます。

TPSI3052A-Q1 は 3 線式モードのみで利用可能で、放射が低いことから、デバイスが [多くのアプリケーションで CISPR25 Class 5 の放射妨害波に] 合格できます。TPSI3052A-Q1 の電力伝送は、1 次側と 2 次側の間の双方向通信により自動的に制御されます。そのため、このデバイスは必要に応じて必要な電力のみを伝送でき、多くのアプリケーションでは、放射をさらに低減できます。

2 次側は、17V の安定化されたフローティング電源レールを提供し、2 次側バイアス電源を必要とせずに各種パワー スイッチを駆動します。このアプリケーションは、DC アプリケーション用のシングル パワー スイッチ、または AC アプリケーション用のデュアル バック ツー バック パワー スイッチ、および各種 SCR を駆動できます。TPSI3052A-Q1 の内蔵絶縁保護は、非常に堅牢で、従来の機械式リレーやフォトカプラに比べて高信頼性、低消費電力で、温度範囲が広くなっています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSI3052A-Q1 17V ゲート電源内蔵、車載強化絶縁型スイッチ ドライバ PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/01

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSI3052AEVM — TPSI3052A 評価基板

TPIS3052A は、統合型の絶縁スイッチ ドライバで、外部パワー スイッチと組み合わせることにより、絶縁型ソリッド ステート リレー オプションを形成します。このデバイスは、車載と産業用の各アプリケーション向けです。TPIS3052A は、2 次側電源なしでリレーをシームレスに置き換えることができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DWZ) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ