TPSI88XXEVM

TPSI88XXEVM

ご注文はこちら

概要

TPSI88XXEVM は、TPSI88XX ファミリのデバイスの性能を評価するためのハードウェア評価基板です。TPSI88XXEVM を使用すると、サーモスタットや PLC デジタル出力モジュールなどのアプリケーション要件を評価できます。この評価基板は、DFP パッケージの TPSI8830ZB を搭載しています。

特長
  • ±80V 動作に対応したバック ツー バック MOSFET を内蔵しました
  • 幅広い電源電圧範囲:3.0V ~ 5.5V
  • 設定可能なフォルト リトライ タイマ (TMR)
  • 機能絶縁
    • 200VRMS、250VDC の動作電圧
    • 570VRMS、800VDC の過渡電圧 (60s)
  • 沿面距離と空間距離が 8mm の デバイス SSOP 14 ピン (DFP) パッケージ
ソリッドステート リレー (半導体リレー)
TPSI8830 — 機能絶縁と過電流保護の各機能搭載、80V、30mΩ、ソリッド ステート リレー
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
TPSI88XXEVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TPSI88XXEVM — TPIS88XX および ZTPSI88XX デバイス用の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSI88XXEVM — TPIS88XX および ZTPSI88XX デバイス用の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSI88XX 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ