TPSM65660EVM

TPSM65660EVM

ご注文はこちら

概要

TPSM65660EVM 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧モジュールである TPSM65660 IC の動作と性能の評価に役立ちます。

特長
  • 3.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲
  • 3.3V、5V の固定および可変出力電圧オプション
  • 最大 6A の出力電流
  • スイッチング周波数:300kHz ~ 2.2MHz
  • スイッチ ノードのリンギングを最小化し、EMI (電磁干渉) を低減
  • 最大 12A の出力電流をサポートする高精度な電流共有により、モジュールを 2 つまでインターリーブ モード (並列出力) に設定できます
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM65660 — Mitigated Interference and Noise Technology (干渉およびノイズを低減する技術:MINT) を採用した、65V、6A 高電力密度降圧モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
TPSM65660EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM65660EVM — TPSM65660 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM65660EVM — TPSM65660 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TPSM65660EVM-DOC-CERT — TPSM65660EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM65660 — Mitigated Interference and Noise Technology (干渉およびノイズを低減する技術:MINT) を採用した、65V、6A 高電力密度降圧モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
TPSM65660EVM — TPSM65660 評価基板

TPSM65660EVM-DOC-CERT — TPSM65660EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/06/17
製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM65660 — Mitigated Interference and Noise Technology (干渉およびノイズを低減する技術:MINT) を採用した、65V、6A 高電力密度降圧モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
TPSM65660EVM — TPSM65660 評価基板

リリース情報

TPSM65660EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

最新情報

  • This is buck converter with integrated inductor
  • This EVM helps to evaluate TPSM65660VCLR
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM65660 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ