ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM65660

プレビュー

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable Switch Frequency, Fixed Output, Fixed PWM Mode, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Light Load Efficiency Mode, Power good, Precision enable, Soft Start Fixed, Undervoltage Lock Out (UVLO) EMI & noise features Integrated capacitors, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 2 (MINT 2), Pinout optimization, Spread Spectrum, Switch-node waveshaping Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Type Module Duty cycle (max) (%) 99 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable Switch Frequency, Fixed Output, Fixed PWM Mode, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Light Load Efficiency Mode, Power good, Precision enable, Soft Start Fixed, Undervoltage Lock Out (UVLO) EMI & noise features Integrated capacitors, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 2 (MINT 2), Pinout optimization, Spread Spectrum, Switch-node waveshaping Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Type Module Duty cycle (max) (%) 99 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200
QFN-FCMOD (VCL) 31 55.44 mm² (7.7 mm × 7.2 mm)
  • 幅広い入力電圧範囲:3.5V~65V
  • 精度 1%、固定 3.3V または 5V、または 0.8V ~ 24V の可変 VOUT
  • 使いやすい高電力密度設計
    • 露出型 3.3µH インダクタ付きの 7.2mm × 7.7mm × 3.8mm 強化 HotRod™ QFN パッケージ
    • VCC、BST、高周波のバイパス コンデンサを内蔵し、設計サイズを小型化
    • 最小の BOM (部品表) で設計とレイアウトが容易
    • 内部補償、OCP、および TSD
    • RθJA = 18°C/W (TPSM65660EVM)
  • 高効率の電力変換
    • 92% 超のピーク効率 (24VIN から 5VOUT、400kHz)
    • VIN のスリープ時静止電流はわずか 1.8µA
  • 干渉およびノイズ軽減技術 - アーキテクチャ 2 (MINT 2)
    • CISPR 11 または 32 Class B 準拠を促進
    • 対称型ピン配置、内部バイパス コンデンサ、低ループ インダクタンスを備えた拡張 HotRod QFN パッケージ
    • スペクトラム拡散 (DRSS) とスイッチング スルーレート制御によりピーク放射を低減
    • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
    • AUTO、FPWM、SYNC の動作
  • 短い最小オン時間:36ns (標準値)
  • 幅広い入力電圧範囲:3.5V~65V
  • 精度 1%、固定 3.3V または 5V、または 0.8V ~ 24V の可変 VOUT
  • 使いやすい高電力密度設計
    • 露出型 3.3µH インダクタ付きの 7.2mm × 7.7mm × 3.8mm 強化 HotRod™ QFN パッケージ
    • VCC、BST、高周波のバイパス コンデンサを内蔵し、設計サイズを小型化
    • 最小の BOM (部品表) で設計とレイアウトが容易
    • 内部補償、OCP、および TSD
    • RθJA = 18°C/W (TPSM65660EVM)
  • 高効率の電力変換
    • 92% 超のピーク効率 (24VIN から 5VOUT、400kHz)
    • VIN のスリープ時静止電流はわずか 1.8µA
  • 干渉およびノイズ軽減技術 - アーキテクチャ 2 (MINT 2)
    • CISPR 11 または 32 Class B 準拠を促進
    • 対称型ピン配置、内部バイパス コンデンサ、低ループ インダクタンスを備えた拡張 HotRod QFN パッケージ
    • スペクトラム拡散 (DRSS) とスイッチング スルーレート制御によりピーク放射を低減
    • スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
    • AUTO、FPWM、SYNC の動作
  • 短い最小オン時間:36ns (標準値)

TPSM656x0 は、アーキテクチャ 2 機能 (MINT 2) を使用する干渉およびノイズ軽減技術を搭載したモジュール ファミリが提供する、同期整流、降圧 DC/DC パワー モジュールです。コントローラ、パワー MOSFET、パワー インジケータを 31 ピンの拡張 HotRod QFN パッケージに組み込んでおり、高効率、高電力密度、低電磁干渉 (EMI) 設計を簡単に実装できます。このモジュールは、3.5V~65V の広い入力電圧範囲で動作するため、入力サージ保護の設計を簡素化できます。

同期インターリーブによる位相スタッカブルである TPSM656x0 のピーク電流モード アーキテクチャは、並列接続された相での高精度な電流共有をサポートしており、より大きな出力電流を供給できます。自動モードでは軽負荷動作時に周波数フォールドバックが有効になり、軽負荷時に高効率を維持するため、バッテリ動作システムでの動作時間が延長されます。

最小オン時間 36ns のハイサイド スイッチは大きな降圧率に対応できるため、24V または 48V の入力から低電圧レールへの直接変換が可能になり、システムの設計コストと複雑性を低減できます。パッケージには重要な電源ピンの間に複数の NC ピンが配置されており、これによって故障モード影響解析 (FMEA) の結果が改善されます。

TPSM656x0 には、CISPR 11 および CISPR 32 の放射エミッション要件への適合を容易にするための複数の機能が搭載されています。まず、対称的なピン配置により入力コンデンサを最適に配置でき、内蔵の高周波入力コンデンサと共に使用すると電源ループの寄生インダクタンスの実効値を極めて低く抑えることができます。これにより、スイッチング損失が低減され、高入力電圧および高スイッチング周波数での EMI 性能が向上します。ピンで選択可能なスイッチ ノードのスルーレート制御機能により、高周波数領域での放射ノイズをさらに低減します。入力コンデンサのリップル電流と EMI フィルタのサイズを小さくするために、180° 位相シフトの SYNCOUT 信号を使用したインターリーブ動作は、カスケード、マルチチャネル、またはマルチフェーズの設計に最適です。スイッチング周波数は最高2.2MHzまで抵抗により設定可能で、外部クロック ソースと同期できるため、ノイズに敏感な用途のビート周波数を除去できます。最後に、TPSM656x0 は独自の EMI 低減機能であるデュアルランダム スペクトラム拡散 (DRSS) を採用しています。これは、低周波数の三角波変調と高周波数のランダム変調を組み合わせて、低周波数帯域と高周波数帯域にわたって動揺を軽減します。

TPSM656x0 の追加機能には、最大接合部温度 150°C での動作、故障検出出力および出力電圧モニタリング用のオープン ドレイン式パワーグッド (PG) インジケータ、入力 UVLO 保護のための高精度イネーブル入力、事前バイアス負荷への単調な立ち上がり、VIN または BIAS から電源供給されるデュアル入力 VCC バイアス サブレギュレータ、ヒカップ モードの過負荷保護機能、自動復帰機能付きのサーマル シャットダウン保護が含まれます。

TPSM656x0 は、4.2mm×7.7mm の熱的に強化された 31 ピン eQFN パッケージで供給され、信頼性を向上させるための追加ピン クリアランスが付属しています。フリップチップ配線対応リードフレーム (FCRLF) パッケージ技術を採用した TPSM656x0 は、実用電流能力、長期信頼性、およびコスト面での利点を活かし、高電力密度を要求するアプリケーションを対象としています。広い入力電圧範囲、低い静止電流消費、高温での動作、サイクルごとの電流制限、低い EMI シグネチャ、小型設計サイズにより、堅牢性と耐久性の強化向上が求められるアプリケーションに最適なポイント オブ ロード レギュレータ デザインを実現できます。

TPSM656x0 は、アーキテクチャ 2 機能 (MINT 2) を使用する干渉およびノイズ軽減技術を搭載したモジュール ファミリが提供する、同期整流、降圧 DC/DC パワー モジュールです。コントローラ、パワー MOSFET、パワー インジケータを 31 ピンの拡張 HotRod QFN パッケージに組み込んでおり、高効率、高電力密度、低電磁干渉 (EMI) 設計を簡単に実装できます。このモジュールは、3.5V~65V の広い入力電圧範囲で動作するため、入力サージ保護の設計を簡素化できます。

同期インターリーブによる位相スタッカブルである TPSM656x0 のピーク電流モード アーキテクチャは、並列接続された相での高精度な電流共有をサポートしており、より大きな出力電流を供給できます。自動モードでは軽負荷動作時に周波数フォールドバックが有効になり、軽負荷時に高効率を維持するため、バッテリ動作システムでの動作時間が延長されます。

最小オン時間 36ns のハイサイド スイッチは大きな降圧率に対応できるため、24V または 48V の入力から低電圧レールへの直接変換が可能になり、システムの設計コストと複雑性を低減できます。パッケージには重要な電源ピンの間に複数の NC ピンが配置されており、これによって故障モード影響解析 (FMEA) の結果が改善されます。

TPSM656x0 には、CISPR 11 および CISPR 32 の放射エミッション要件への適合を容易にするための複数の機能が搭載されています。まず、対称的なピン配置により入力コンデンサを最適に配置でき、内蔵の高周波入力コンデンサと共に使用すると電源ループの寄生インダクタンスの実効値を極めて低く抑えることができます。これにより、スイッチング損失が低減され、高入力電圧および高スイッチング周波数での EMI 性能が向上します。ピンで選択可能なスイッチ ノードのスルーレート制御機能により、高周波数領域での放射ノイズをさらに低減します。入力コンデンサのリップル電流と EMI フィルタのサイズを小さくするために、180° 位相シフトの SYNCOUT 信号を使用したインターリーブ動作は、カスケード、マルチチャネル、またはマルチフェーズの設計に最適です。スイッチング周波数は最高2.2MHzまで抵抗により設定可能で、外部クロック ソースと同期できるため、ノイズに敏感な用途のビート周波数を除去できます。最後に、TPSM656x0 は独自の EMI 低減機能であるデュアルランダム スペクトラム拡散 (DRSS) を採用しています。これは、低周波数の三角波変調と高周波数のランダム変調を組み合わせて、低周波数帯域と高周波数帯域にわたって動揺を軽減します。

TPSM656x0 の追加機能には、最大接合部温度 150°C での動作、故障検出出力および出力電圧モニタリング用のオープン ドレイン式パワーグッド (PG) インジケータ、入力 UVLO 保護のための高精度イネーブル入力、事前バイアス負荷への単調な立ち上がり、VIN または BIAS から電源供給されるデュアル入力 VCC バイアス サブレギュレータ、ヒカップ モードの過負荷保護機能、自動復帰機能付きのサーマル シャットダウン保護が含まれます。

TPSM656x0 は、4.2mm×7.7mm の熱的に強化された 31 ピン eQFN パッケージで供給され、信頼性を向上させるための追加ピン クリアランスが付属しています。フリップチップ配線対応リードフレーム (FCRLF) パッケージ技術を採用した TPSM656x0 は、実用電流能力、長期信頼性、およびコスト面での利点を活かし、高電力密度を要求するアプリケーションを対象としています。広い入力電圧範囲、低い静止電流消費、高温での動作、サイクルごとの電流制限、低い EMI シグネチャ、小型設計サイズにより、堅牢性と耐久性の強化向上が求められるアプリケーションに最適なポイント オブ ロード レギュレータ デザインを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM656x0 65V、6A/4A、同期整流降圧 DC/DC パワー モジュール ファミリ干 渉およびノイズ軽減技術搭載 (MINT 2) PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/18

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM65660EVM — TPSM65660 評価基板

TPSM65660EVM 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧モジュールである TPSM65660 IC の動作と性能の評価に役立ちます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
認証

TPSM65660EVM-DOC-CERT — TPSM65660EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

TPSM65660EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (VCL) 31 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ