TPSM81299EVM

TPSM81299EVM

ご注文はこちら

概要

TPSM81299 は、95nA の超低静止電流、入力電流制限機能、高速過渡応答選択機能を備えた同期整流昇圧モジュールです。このデバイスは、アルカリ バッテリとコイン セル バッテリを搭載したポータブル機器向けの電源デザインを提供します。TPSM81299 は、0.5V ~ 5.5V の広い入力電圧レンジと 1.8V ~ 5.5V の出力電圧範囲に対応しています。デバイス ファミリの全体には、5mA から 1.5A までの平均入力電流制限のバージョンが複数用意されています。TPSM81299 の場合、電流制限は 1.2A です。この評価基板 (EVM) は、0.7V ~ 5.5V の入力電圧を受け入れ、1.8V ~ 5.5V の範囲内でジャンパを使用して選択できる出力電圧を実現する設計を採用しています。

特長
  • 入力電圧範囲:0.5V ~ 5.5V
  • スタートアップ時の最低入力電圧:0.7V
  • 信号入力 AVIN > 0.7V で入力動作電圧 PVIN の最小値が 150mV
  • 出力電圧範囲:1.8V~5.5V の VSEL ピンで出力電圧を選択
  • 平均入力電流制限:1.2A
  • VOUT への静止電流:95nA (代表値)
  • AVIN へのシャットダウン電流:60nA (代表値)
  • PVIN = AVIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 10μA で最大 88% の効率
  • PVIN = AVIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT= 200mA で最大 94% の効率
  • EN Low で完全に切り離し
  • PFM/PWM モードの自動遷移
  • AVIN > VOUT での自動パススルー
  • 出力 SCP およびサーマル シャットダウン保護機能
  • QFN パッケージ (3mm x 2.7mm x 1.27mm)
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM81299 — 入力電流制限機能搭載、95nA の静止電流、5.5V 昇圧モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM81299EVM-119 — TPSM81299 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM81299EVM-119 — TPSM81299 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM81299EVM Evaluation Module PDF | HTML 2025/07/31
証明書 TPSM81299EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/04/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ