TPSM852892EVM

TPSM852892EVM

ご注文はこちら

概要

TPSM852892EVM は、高性能かつ高効率な同期式昇降圧モジュール TPSM852892 の機能および特性を評価するための評価基板です。TPSM852892EVM は工場出荷時のデフォルト設定で、3V~36V の入力電圧範囲での動作が可能です。これらの機能すべてにより、全体的な性能を重視したフレキシビリティと設計の最適化が可能になり、BOM の最適化と設計コストも実現します。

特長
  • 広い入出力電圧範囲
  • ループ補償を最適化する際のユーザーのフレキシビリティ
  • 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
  • プログラム可能なスペクトラム拡散 (オプション)
  • ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
  • 豊富な保護機能
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM852892 — インダクタ内蔵、6A の出力電流、昇降圧モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM852892EVM-136 — TPSM852892 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM852892EVM-136 — TPSM852892 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM852892EVM 昇降圧モジュール評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/26
証明書 TPSM852892EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/11/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ