ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM852892

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Fixed-frequency control, Integrated capacitors, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 2 (MINT 2), Pinout optimization, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 6 Type Converter Duty cycle (max) (%) 100 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1000
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Fixed-frequency control, Integrated capacitors, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 2 (MINT 2), Pinout optimization, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 6 Type Converter Duty cycle (max) (%) 100 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1000
QFN-FCMOD (RCM) 71 57.75 mm² (7.5 mm × 7.7 mm)
  • ZEN 2 スイッチャ
    • CISPR 32 クラス B 準拠を促進
    • VIN、VOUT、BOOT1、BOOT2 の各バイパス コンデンサを内蔵し、EMI を低減
    • ループインダクタンスを最小化するように最適化されたピン配置
    • プログラム可能なスペクトラム拡散 (オプション)
    • プログラマブルなスイッチング周波数を使用する固定周波数制御
  • 広い入出力電圧範囲
    • 幅広い入力電圧範囲:3.0V ~ 36V
    • プログラム可能な出力電圧範囲:0.8V ~ 22V
    • 基準電圧精度:±1%
    • ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
    • 精度±5% の出力電流監視
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • VIN = 12V、VOUT = 20V、IOUT = 2.5A で 96% の効率
    • 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
  • 周波数干渉とクロストークを回避
    • (オプション) クロック同期
    • プログラム可能なスイッチング周波数:400kHz~1MHz
  • 豊富な保護機能
    • 出力過電圧保護
    • ヒカップ モードによる出力短絡保護
    • サーマル シャットダウン保護機能
    • 6A の平均インダクタ電流制限
  • 小型ソリューション サイズ
    • 7.5mm × 7.7mm × 3.8mm の QFN パッケージ
  • ZEN 2 スイッチャ
    • CISPR 32 クラス B 準拠を促進
    • VIN、VOUT、BOOT1、BOOT2 の各バイパス コンデンサを内蔵し、EMI を低減
    • ループインダクタンスを最小化するように最適化されたピン配置
    • プログラム可能なスペクトラム拡散 (オプション)
    • プログラマブルなスイッチング周波数を使用する固定周波数制御
  • 広い入出力電圧範囲
    • 幅広い入力電圧範囲:3.0V ~ 36V
    • プログラム可能な出力電圧範囲:0.8V ~ 22V
    • 基準電圧精度:±1%
    • ケーブルの電圧ドループに対する可変出力電圧補償
    • 精度±5% の出力電流監視
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • VIN = 12V、VOUT = 20V、IOUT = 2.5A で 96% の効率
    • 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
  • 周波数干渉とクロストークを回避
    • (オプション) クロック同期
    • プログラム可能なスイッチング周波数:400kHz~1MHz
  • 豊富な保護機能
    • 出力過電圧保護
    • ヒカップ モードによる出力短絡保護
    • サーマル シャットダウン保護機能
    • 6A の平均インダクタ電流制限
  • 小型ソリューション サイズ
    • 7.5mm × 7.7mm × 3.8mm の QFN パッケージ

TPSM852892 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を電源レールに変換するために最適化された昇降圧モジュールです。TPSM852892 は 4 つの MOSFET スイッチと 1 つのパワー インダクタを内蔵しており、さまざまな用途に向けたコンパクトなソリューションを提供します。TPSM852892 は最大で 36V の入力電圧に対応できます。TPSM852892 は、昇圧モードでの動作時に 12V 入力から 50W の供給が可能です。

TPSM852892 は平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗により 400kHz~1MHz の範囲でプログラム可能であり、外部クロックに同期させることができます。TPSM852892 は、ピーク EMI を最小限に抑えるための拡散スペクトラム オプション機能も備えています。

TPSM852892 には、出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクル単位のピーク電流制限、出力短絡からの保護機能があります。また TPSM852892 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ モード保護オプション機能により、安全な動作を指定します。

TPSM852892 は ZEN 2 スイッチャ技術を用いて設計されており、低EMI設計を迅速かつ容易に実現できます。また、7.5mm × 7.7mm のQFN パッケージで小型のソリューションを提供します。

TPSM852892 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を電源レールに変換するために最適化された昇降圧モジュールです。TPSM852892 は 4 つの MOSFET スイッチと 1 つのパワー インダクタを内蔵しており、さまざまな用途に向けたコンパクトなソリューションを提供します。TPSM852892 は最大で 36V の入力電圧に対応できます。TPSM852892 は、昇圧モードでの動作時に 12V 入力から 50W の供給が可能です。

TPSM852892 は平均電流モード制御方式を採用しています。スイッチング周波数は、外付け抵抗により 400kHz~1MHz の範囲でプログラム可能であり、外部クロックに同期させることができます。TPSM852892 は、ピーク EMI を最小限に抑えるための拡散スペクトラム オプション機能も備えています。

TPSM852892 には、出力過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクル単位のピーク電流制限、出力短絡からの保護機能があります。また TPSM852892 は、持続的な過負荷状態での出力電流制限およびヒカップ モード保護オプション機能により、安全な動作を指定します。

TPSM852892 は ZEN 2 スイッチャ技術を用いて設計されており、低EMI設計を迅速かつ容易に実現できます。また、7.5mm × 7.7mm のQFN パッケージで小型のソリューションを提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM852892 36V、6A、ZEN 2 スイッチャ技術搭載のフル統合型昇降圧電源モジュール データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/04

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM852892EVM — TPSM852892 評価基板

TPSM852892EVM は、高性能かつ高効率な同期式昇降圧モジュール TPSM852892 の機能および特性を評価するための評価基板です。TPSM852892EVM は工場出荷時のデフォルト設定で、3V~36V の入力電圧範囲での動作が可能です。これらの機能すべてにより、全体的な性能を重視したフレキシビリティと設計の最適化が可能になり、BOM の最適化と設計コストも実現します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (RCM) 71 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ