TPSM8F7620EVM

TPSM8F7620EVM

ご注文はこちら

概要

TPSM8F7x20EVM (SR130) は、小型の 7mm x 12mm オーバーモールド BGA パッケージで、TPSM8F7x20 4A および 6A ピンツーピン互換降圧コンバータの評価を容易にします。SR130-001 は 6A TPSM8F7620 を使用して 4 つの電圧レールを出力します。1.2VOUT、2.5VOUT、3.3VOUT、および 5VOUT最大 17V の入力電圧。SR130-005 は 4A TPSM8F7420 を使用して 4 つの電圧レールを出力します。1.2VOUT、2.5VOUT、3.3VOUT、および 5VOUT最大 17V の入力電圧。SR130 EVM は、マルチフェーズとマルチ出力のさまざまな構成をサポートするように変更することもできます。

特長
  • 入力電圧範囲:3V ~ 17V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 11V
  • 多用途なマルチフェーズ (最大 4 チャネルをスタック) と複数出力構成
  • 400kHz ~ 2.2MHz の可変周波数、または外部クロックに対応
  • 内部または外部補償を選択可能
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM8F7420 — 4V ~ 17V、電流モード、クワッド 4A スタッカブル降圧パワーモジュール TPSM8F7620 — 4V ~ 17V、電流モード、クワッド 6A スタッカブル降圧パワーモジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPSM8F7620EVM — TPSM8F7620 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPSM8F7620EVM — TPSM8F7620 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPSM8F7x20 Quad Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2025/09/23
証明書 TPSM8F7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/09/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ