ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM8F7420

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4, 8, 12, 16 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 11 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Enable, External Sync, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Phase Interleaving, Power good, Stackable, UVLO, Undervoltage protection Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 92 Control mode current mode control Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2200
Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4, 8, 12, 16 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 11 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Enable, External Sync, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Phase Interleaving, Power good, Stackable, UVLO, Undervoltage protection Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 92 Control mode current mode control Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2200
FCCSP (APG) 112 84 mm² (12 mm × 7 mm)
  • 固定周波数のピーク電流モード (PCM) 制御
  • 小型フォーム ファクタの 12.0mm x 7.0mm x 2.4mm、オーバーモールド BGA パワーモジュール
  • 4 系統、の独立した同期整流降圧出力
  • 2 相、3 相、4 相のスタック能力をサポートし、より大きな出力電流に対応します
  • 高効率性を実現する、MOSFET、インダクタ、および基本的なパッシブ部品内蔵。
  • 入力電圧範囲:4V ~ 17V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 11 V
  • 内部または外部補償を選択可能
  • 400kHz ~ 2.2MHz の継続的な可変スイッチング周波数
  • 外部クロックに同期可能
  • 全温度範囲にわたって 0.6V、±0.75% の電圧リファレンス精度
  • シーケンシング機能
    • 可変入力 UVLO を利用可能
    • パワー グッド出力監視
    • 出力放電
    • プリバイアス出力への単調スタートアップ
    • 外部 SS ピンによりソフト スタート時間を調整可能
  • 出力過電圧 (OV)、低電圧 (UV)、過電流 (OC)、サーマル シャットダウン保護機能
  • MSEL1/2 ピン アナログ温度出力
  • モジュール温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • WEBENCH® Power Designer により、TPSM8F7x20 を使用するカスタム設計を作成
  • 固定周波数のピーク電流モード (PCM) 制御
  • 小型フォーム ファクタの 12.0mm x 7.0mm x 2.4mm、オーバーモールド BGA パワーモジュール
  • 4 系統、の独立した同期整流降圧出力
  • 2 相、3 相、4 相のスタック能力をサポートし、より大きな出力電流に対応します
  • 高効率性を実現する、MOSFET、インダクタ、および基本的なパッシブ部品内蔵。
  • 入力電圧範囲:4V ~ 17V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 11 V
  • 内部または外部補償を選択可能
  • 400kHz ~ 2.2MHz の継続的な可変スイッチング周波数
  • 外部クロックに同期可能
  • 全温度範囲にわたって 0.6V、±0.75% の電圧リファレンス精度
  • シーケンシング機能
    • 可変入力 UVLO を利用可能
    • パワー グッド出力監視
    • 出力放電
    • プリバイアス出力への単調スタートアップ
    • 外部 SS ピンによりソフト スタート時間を調整可能
  • 出力過電圧 (OV)、低電圧 (UV)、過電流 (OC)、サーマル シャットダウン保護機能
  • MSEL1/2 ピン アナログ温度出力
  • モジュール温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • WEBENCH® Power Designer により、TPSM8F7x20 を使用するカスタム設計を作成

TPSM8F7x20 は、電力密度の高いクワッドチャネル降圧パワー モジュールであり、0.6V ~ 11V の広い出力電圧範囲向けに、効率的で信頼性の高い電力変換を実現するよう設計されています。このモジュールは、MOSFET、インダクタ、選択コンデンサを内蔵しているため、基板面積とレイアウトの複雑さを削減できます。このモジュールは、インターリーブ位相で 2 相、3 相、4 相のスタック可能性をサポートすることで、マルチフェーズとマルチ出力両方のレールに構成できます。定常状態の条件下では、モジュールは固定周波数の FCCM で動作します。この周波数は 400kHz ~ 2.2MHz の範囲に抵抗を調整でき、外部クロックに同期可能です。

TPSM8F7x20 モジュールは、内部および外部補償による電流モード制御を採用しています。外部のソフトスタート、アクティブ出力放電、調整可能な EN、パワー グッド機能により、シーケンシング要件を簡単に満たすことができます。堅牢性を確保するため、保護機能 (出力 OV および UV、入力 UVLO、TSD、OC) もすべて搭載されています。

TPSM8F7x20 は、電力密度の高いクワッドチャネル降圧パワー モジュールであり、0.6V ~ 11V の広い出力電圧範囲向けに、効率的で信頼性の高い電力変換を実現するよう設計されています。このモジュールは、MOSFET、インダクタ、選択コンデンサを内蔵しているため、基板面積とレイアウトの複雑さを削減できます。このモジュールは、インターリーブ位相で 2 相、3 相、4 相のスタック可能性をサポートすることで、マルチフェーズとマルチ出力両方のレールに構成できます。定常状態の条件下では、モジュールは固定周波数の FCCM で動作します。この周波数は 400kHz ~ 2.2MHz の範囲に抵抗を調整でき、外部クロックに同期可能です。

TPSM8F7x20 モジュールは、内部および外部補償による電流モード制御を採用しています。外部のソフトスタート、アクティブ出力放電、調整可能な EN、パワー グッド機能により、シーケンシング要件を簡単に満たすことができます。堅牢性を確保するため、保護機能 (出力 OV および UV、入力 UVLO、TSD、OC) もすべて搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM8F7x20 、4V ~ 17V、4/6A、 クワッド 降圧パワー モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/01/08

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM8F7620EVM — TPSM8F7620 評価基板

TPSM8F7x20EVM (SR130) は、小型の 7mm x 12mm オーバーモールド BGA パッケージで、TPSM8F7x20 4A および 6A ピンツーピン互換降圧コンバータの評価を容易にします。SR130-001 は 6A TPSM8F7620 を使用して 4 つの電圧レールを出力します。1.2VOUT、2.5VOUT、3.3VOUT、および 5VOUT最大 17V の入力電圧。SR130-005 は 4A TPSM8F7420 を使用して 4 つの電圧レールを出力します。1.2VOUT、2.5VOUT、3.3VOUT、および 5VOUT最大 17V の入力電圧。SR130 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
リファレンス・デザイン

TIPA-010000 — Power delivery architecture for AMD® Ultrascale+™ MPSoC proof of concept

This design guide proposes power tree concept reference designs surrounding an Advanced Micro Devices® (AMD) Ultrascale+™ Multi-Processor System-on-Chip (MPSoC) Field-Programmable Gate Array (FPGA). The power trees leverage newer TI modules and MagPack™ technology to minimize size on constrained (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (APG) 112 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ